Central America

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Cámara de distribución de aire sub-base Uniflair, 500 mm (20"), sin rejilla, estructura tamaño 5, negro

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Reseña
    Nombre de modelo
    Cámara de distribución de aire sub-base Uniflair, 500 mm (20"), sin rejilla, estructura tamaño 5, negro
    Tiempo entre planificación y puesta en marcha estándar
    Pedido especial – Comuníquese para averiguar los plazos de entrega
    Disponibilidad
    Anguilla , Antigua y Barbuda , Argentina , Aruba , Bahamas , Barbados , Belice , Bermuda , Bolivia , Brasil , Canadá , Islas Caimán , Chile , Colombia , Costa Rica , Cuba , Dominica , República Dominicana , Ecuador , El Salvador , Islas Malvinas , Granada , Guatemala , Guayana , Haití , Honduras , Jamaica , México , Antillas Holandesas , Nicaragua , Panamá , Paraguay , Perú , Puerto Rico , SAN CRISTÓBAL Y NIEVES , SANTA LUCÍA , SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS , Trinidad y Tobago , Estados Unidos , Uruguay , Venezuela , ISLAS VÍRGENES (ESTADOS UNIDOS)
    Físico
    Dimensiones de altura máxima
    500.0 mm
    Dimensiones de anchura máxima
    1710.0 mm
    Dimensiones de profundidad máxima
    855.0 mm
    Peso neto
    62.13 kg
    Peso de embarque
    63.64 kg
    Altura de envío
    559.0 mm
    Anchura de envío
    1753.0 mm
    Profundidad de envío
    914.0 mm
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • inglés
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Uniflair LE Accessories Manual (Versión 1)
    Fecha 07/02/19
    Tamaño 5.4 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ACSB761XXFR5N - 500mm (20") Bottom Discharge Frame Size 5 w/No Grille (Versión 0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.