Central America

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Unidad PDU para rack con instrumentación, no ocupa espacio en U, 30 A, 120 V, (24) 5-20

Mostrar más características >
AP7832_APC no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Reseña
    Nombre de modelo
    Unidad PDU para rack con instrumentación, no ocupa espacio en U, 30 A, 120 V, (24) 5-20
    Incluye
    Brackets para Rack-mount , Juego de montaje sin herramientas , Manual del usuario
    Tiempo entre planificación y puesta en marcha estándar
    Suele haber existencias en inventario
    Disponibilidad
    Anguilla , Antigua y Barbuda , Argentina , Aruba , Bahamas , Barbados , Belice , Bermuda , Bolivia , Brasil , Canadá , Chile , Colombia , Costa Rica , Cuba , Dominica , República Dominicana , Ecuador , El Salvador , Islas Malvinas , Granada , Guadalupe , Guatemala , Guayana , Haití , Honduras , Jamaica , Martinica , México , Antillas Holandesas , Nicaragua , Panamá , Paraguay , Perú , Puerto Rico , SAN CRISTÓBAL Y NIEVES , SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS , Taiwán , Trinidad y Tobago , Islas Turcas y Caicos , Estados Unidos , Uruguay , Venezuela , ISLAS VÍRGENES (ESTADOS UNIDOS)
    Salida
    Tensión de salida nominal
    120V
    Total máximo de corriente extraída
    24 A
    Conexiones de salida
    (24) NEMA 5-20R (Battery Backup)
    Protección de sobrecarga
    Entrada
    Entrada de voltaje
    100V , 120V
    Frecuencia de entrada
    50/60 Hz
    Corriente de entrada con reducción del regimen nominal, conforme a las normas (Norteamérica)
    24 A
    Tipo de enchufe
    NEMA L5-30P
    Longitud del cable
    3.05 metros
    Cantidad de cables de alimentación
    1
    Corriente de entrada máxima por fase
    30 A
    Capacidad de carga
    2880 VA
    Físico
    Peso neto
    5.68 kg
    Dimensiones de altura máxima
    1619.0 mm
    Dimensiones de anchura máxima
    56.0 mm
    Dimensiones de profundidad máxima
    44.0 mm
    Peso de embarque
    6.59 kg
    Altura de envío
    2134.0 mm
    Anchura de envío
    152.0 mm
    Profundidad de envío
    127.0 mm
    Color
    Negro
    Ambiental
    Ambiente operativo
    0 - 45 °C
    Humedad relativa de operación
    5 - 95 %
    Elevación de operación
    0-3000 metros
    Temperatura de almacenamiento
    -25 - 65 °C
    Humedad relativa de almacenamiento
    5 - 95 %
    Elevación de almacenamiento
    0-15000 metros
    Conformidad
    Aprobaciones
    Norma CSA C22.2 N° 60950-1-03 , FCC Part 15 Clase A , ICES-003 , Industria Canadá , UL 60950 , UL 60950-1 , En la lista de cUL
    Garantía estándar
    Reparación o reemplazo por 2 años
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • serbio
    • finés
    • noruego
    • danés
    • estonio
    • croata
    • letón
    • esloveno
    • griego
    • neerlandés
    • lituano
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Rack Power Distribution Unit (PDU) Pocket Guide (Versión 2)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Security Handbook: Network-Enabled Devices, firmware v.3.x.x (Versión 6)
    MIB Reference Guide (Online Guide) (Versión 0)
    Fecha 08/02/19
    Tamaño 122.1 KB
    Metered Rack PDU Installation and Quick-Start (Manual) (Versión 1)
    Release Notes Rack Power Distribution Units AOS v3.9.2 APP 3.9.2 (Versión 5)
    Online Guide Metered Rack PDU V 3.7.3 (Versión 5)
    Fecha 09/02/19
    Tamaño 1.1 MB
    Instalación e inicio rápido de PDU con display para rack (manual) (Versión 1)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    AP7832 - Rack PDU, Metered (Versión 2)
    Fecha 07/02/19
    Tamaño 191.8 KB
    Fecha 07/02/19
    Tamaño 470.2 KB
    AP7832_Visio Stencil - Rack PDU, Metered, Zero U, 30A, 120V (Versión 0)
    Guía de especificaciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Metered Rack PDU AP7832 (Sheet) (Versión 1)
    Fecha 07/02/19
    Tamaño 38.6 KB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CCC Exemption Letter (Versión 2)
    Fecha 07/02/19
    Tamaño 4.4 MB
    UL/C-UL Approval E177299 (Versión 12)
    Fecha 23/05/18
    Tamaño 97.8 KB
    CTICK,Industry Canada,CE EMC Directive,FCC Verified for Metered Rack PDU,Switched Rack PDU (Versión 0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Rack PDU Accessories Circuit Breaker Operation (Sheet) (Versión 1)
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    EoLi - Metered Rack PDUs (Versión 0)
    Fecha 09/02/19
    Tamaño 303.6 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ePEP - Metered Rack PDUs (Versión 0)
    Fecha 09/02/19
    Tamaño 366.4 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.