Central America

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Gabinete NetShelter CX Mini acabado negro

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Reseña
    Descripción
    Netshelter CX Mini está especialmente diseñado para alojar una instalación informática completa de oficina pequeña compuesta por uno o dos servidores, hardware para redes y dispositivos periféricos. Combina reducción extrema de ruidos y capacidad térmica moderada con una confiabilidad excepcional y una especificación "plug-and-play" completa. Diseñado para admitir servidores con factor de forma de torre, el CX Mini también puede convertirse para aceptar servidores con factor de forma para rack mediante un kit de conversión para montaje en rack 12 U (AR4000MV12U). El rack EIA resultante tiene 600 mm/23,6" de profundidad.
    Nombre de modelo
    Gabinete NetShelter CX Mini acabado negro
    Incluye
    Bloque de escobillas , Puerta , Tecla(s) , Puerta con traba , Ruedas de tipo oficina , Bloque de tomacorrientes con 3 tomacorrientes IEC , Cant. 1 - Cable de energía IEC/NEMA 5-15P , Cant. 1 - IEC-C13 - Cable de alimentación de entrada Shuko , Cant. 2 - Ventiladores , Cant. 3 - IEC-C14 - Cables adaptadores para equipos NEMA 5-15R , Panel posterior con traba extraíble , Aislación acústica , Manual de referencia
    Tiempo entre planificación y puesta en marcha estándar
    Pedido especial – Comuníquese para averiguar los plazos de entrega
    Disponibilidad
    Afganistán , Albania , Argelia , Andorra , Angola , Anguilla , Antigua y Barbuda , Argentina , Armenia , Aruba , Australia , Austria , Azerbaijan , Bahamas , Bahrein , Bangladesh , Barbados , Bielorrusia , Bélgica , Belice , Benin , Bermuda , Bután , Bolivia , Bosnia y Herzegovina , Botswana , Brasil , Brunéi Darussalam , Bulgaria , Burkina Faso , Burundi , Camboya , Camerún , Canadá , Islas Caimán , República Centroafricana , Chad , Chile , Colombia , Congo , CONGO, LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL , Islas Cook , Costa Rica , Costa de Marfil , Croacia , Cuba , Chipre , República Checa , Dinamarca , Djibouti , Dominica , República Dominicana , Timor-Leste , Ecuador , Egipto , El Salvador , Guinea Ecuatorial , Eritrea , Estonia , Etiopía , Islas Malvinas , Fiji , Finlandia , Francia , Gabón , Gambia , Georgia , Alemania , Ghana , Gibraltar , Grecia , Granada , Guadalupe , Guatemala , Guinea , Guayana , Guiana francés , Haití , Honduras , Hungría , Islandia , India , Indonesia , Irán (República Islámica del) , Irak , Irlanda , Israel , Italia , Jamaica , Jordania , Kazajstán , Kenia , COREA, REPÚBLICA DE , Kuwait , Letonia , Líbano , Lesoto , Liberia , Liechtenstein , Lituania , Luxemburgo , Macedonia , Madagascar , Malawi , Malasia , Malí , Malta , Martinica , Mauritania , Mauricio , Mayotte , México , Moldavia , Mongolia , Marruecos , Mozambique , Myanmar , Namibia , Nepal , Países Bajos , Antillas Holandesas , Nueva Zelanda , Nicaragua , Níger , Nigeria , Noruega , Omán , Pakistán , Panamá , Papúa Nueva Guinea , Paraguay , Perú , Filipinas , Polonia , Portugal , Puerto Rico , Qatar , Reunión , Rumania , Federación Rusa , Ruanda , SAN CRISTÓBAL Y NIEVES , SANTA LUCÍA , SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS , Arabia Saudita , Senegal , Sierra Leona , Singapur , Eslovaquia (República Eslovaca) , Eslovenia , Somalia , Sudáfrica , España , Sri Lanka , Sudán , Surinam , Suecia , Suiza , Tayikistán , TANZANIA DE , Tailandia , Togo , Trinidad y Tobago , Túnez , Turquía , Turkmenistán , Islas Turcas y Caicos , Uganda , Ucrania , Emiratos Árabes Unidos , Estados Unidos , Uruguay , Uzbekistán , Venezuela , Viet Nam , ISLAS VÍRGENES (ESTADOS UNIDOS) , Sáhara Occidental , Yemen , Zambia , Zimbabue
    Entrada
    Entrada de voltaje
    100V , 120V , 200V , 208V , 220V , 230V , 240V
    Frecuencia de entrada
    50/60 Hz
    Tipo de enchufe
    IEC-320 C14 , NEMA 5-15P
    Longitud del cable
    0.6 metros
    Físico
    Peso neto
    75.0 kg
    Dimensiones de altura máxima
    700.0 mm
    Dimensiones de anchura máxima
    690.0 mm
    Dimensiones de profundidad máxima
    930.0 mm
    Peso de embarque
    80.0 kg
    Altura de envío
    750.0 mm
    Anchura de envío
    740.0 mm
    Profundidad de envío
    980.0 mm
    Profundidad máxima de montaje
    27.56
    Color
    Negro
    Unidades por tarima
    1.0
    Conformidad
    Aprobaciones
    Cumplimiento con la norma TAA (de los Estados Unidos)
    Garantía estándar
    2 años (por defectos de fabricación)
    Estado de oferta sostenible
    RoHS
    Cumplimiento
    Directiva REACH
    Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.