Bienvenido al sitio web para Costa Rica de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web para Costa Rica.

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   TeSys DF, LS1/GK1
DF2BN1600 Schneider Electric Imagen del producto

DF2BN1600

Green premium brand logo
DF2BN1600 Schneider Electric Imagen del producto
DF2BN1600
Green premium brand logo

TeSys - Cartucho fusible 8,5 x 31,5 mm - gG 16 A - sin percutor

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama de producto
    Seccionador-fusible Tesys
    Tipo de producto o componente
    Cartucho fusible
    Nombre corto del dispositivo
    DF2
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    400 V C.A.
    corriente nominal (In)
    16 A 400 V
    Tamaño de fusible
    8,5 x 31,5 mm
    Tipo de fusible
    NFC
    Cantidad por juego
    Juego de 10
    Complementario
    Curva del fusible
    GG
    Peso del producto
    0,01 kg
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    4 g
    Paquete 1 Altura
    1,1 cm
    Paquete 1 ancho
    4,6 cm
    Paquete 1 Largo
    7 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    BB1
    Número de Unidades en el Paquete 2
    10
    Paquete 2 Peso
    45 g
    Paquete 2 Altura
    1,1 cm
    Paquete 2 Ancho
    4,6 cm
    Paquete 2 Largo
    7 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 3
    S01
    Número de Unidades en el Paquete 3
    1000
    Paquete 3 Peso
    4,687 kg
    Paquete 3 Altura
    15 cm
    Paquete 3 Ancho
    15 cm