Bienvenido al sitio web para Costa Rica de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web para Costa Rica.

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Harmony XB4
DL1CE130NSP Schneider Electric Imagen del producto

DL1CE130NSP

Green premium brand logo
DL1CE130NSP Schneider Electric Imagen del producto
DL1CE130NSP
Green premium brand logo

Lámpara incandescente transparente con base BA9s - 120-130V 2,4 w

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Compatibilidad de gama
    Harmony XAC
    Accesorio/tipo de componente
    Bombilla incandescente
    Accesorio / categoría de parte separada
    Accesorio luminoso
    Accesorio/destino de parte separada
    Illuminated push-button
    [Us] tensión de alimentación asignada
    130 V AC
    color de la señalización
    Transparente
    Se vende en cantidades indivisibles
    100
    Complementario
    disipación de potencia en W
    2,6 W
    Base de bombilla
    BA 9s
    Diámetro
    11 mm
    Longitud
    28 mm
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    3 g
    Paquete 1 Altura
    4,5 cm
    Paquete 1 ancho
    17 cm
    Paquete 1 Largo
    18 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    BB1
    Número de Unidades en el Paquete 2
    100
    Paquete 2 Peso
    324 g
    Paquete 2 Altura
    4,5 cm
    Paquete 2 Ancho
    17 cm
    Paquete 2 Largo
    18 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 3
    S02
    Número de Unidades en el Paquete 3
    400
    Paquete 3 Peso
    1,785 kg
    Paquete 3 Altura
    15 cm
    Paquete 3 Ancho
    30 cm
    Paquete 3 Largo
    40 cm