EPDU1116B

-
Características
Descripción General Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventarioGeneral Equipo suministrado Guía de instalaciónJuego de montaje sin herramientasMénsulas para montaje verticalFísico Longitud de cable 3,00 mcolor NegroProfundidad 4,44 cmAltura 90,2 cmPeso del producto 2,2 kgAnchura 6,2 cmEntrada límites de corriente de entrad 16 ACapacidad de carga 3680 VAFrecuencia asignada de empleo 50/60 Hzplug standard IEC 60309 16 A 2 fases + tierraEntrada de voltaje 200 V 208 V 230 VSalida number of power socket outlets 20 IEC 60320 C13 4 IEC 60320 C19Conformidad certificaciones de producto CETÜVAmbiental Temperatura ambiente de funcionamiento 0…45 °CHumedad relativa 5…95 %Altitud máxima de funcionamiento 0...10000 ftTemperatura ambiente de almacenamiento -25…65 °CHumedad relativa de almacenamiento 5…95 %altitud de almacenamiento 0,00…15240,00 mPacking Units Paquete 1 Peso 2,98 kgPaquete 1 Altura 132 cmPaquete 1 ancho 16 cmPaquete 1 Largo 11 cm