Bienvenido al sitio web para Costa Rica de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web para Costa Rica.

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Gutor PXC
GUPXCB200EN540 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

GUPXCB200EN540

Product Logo
GUPXCB200EN540 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado
GUPXCB200EN540
Product Logo

Gabinete de baterías GUTOR PXC UL, disyuntor de 200 A, batería premium de 540 watts/celda

Mostrar más características
GUPXCB200EN540 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Descripción General
    Presentación
    Gabinetes de baterías VRLA completos. Incluye todos los disyuntores y fusibles, capacidad de alineación y entrada de cables superior o inferior.
    Tiempo de Entrega
    Pedido especial – Comuníquese para averiguar los plazos de entrega
    Físico
    Profundidad
    80 cm
    Altura
    210,1 cm
    Peso neto
    1848,39 kg
    Anchura
    100,8 cm
    Conformidad
    Normas
    FCC Part 15 clase A
    UL 1778
    Ambiental
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -10…40 °C
    Altitud máxima de funcionamiento
    0...9842 ft
    Humedad relativa
    0…95 % non-condensing
    Temperatura ambiente de almacenamiento
    -15…40 °C
    altitud de almacenamiento
    0,00…4999,94 m
    Baterías y autonomía
    Colocación de baterías
    Gabinete de baterías
    Ranuras libres para baterías
    0
    Baterías pre-instaladas
    0
    Fabricante de baterías
    C&D and Enersys
    Montaje del dispositivo
    Gabinete de batería adjunto
    tipo de batería
    VRLA
    Capacidad VA/hora de la Batería
    0 VAh
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    1893,75 kg
    Paquete 1 Altura
    230,4 cm
    Paquete 1 ancho
    137,2 cm
    Paquete 1 Largo
    97,8 cm
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    1 años (solo partes)
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • inglés2
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Gutor PXC 208V Brochure (Versión V1)
    Descripción
    Brochure describing the feature and technical specifications of the 208V Gutor PXC 3-phase industrial UPS
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.4 MB
    Fecha 02/05/17
    Descripción
    Brochure describing the feature and technical specifications of the 208V Gutor PXC 3-phase industrial UPS
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Gutor PXC 25-100 kVA 208 V UPS Installation Manual (Versión V0)
    Descripción
    Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Gutor PXC 25-100 kVA UPS
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 10.3 MB
    Fecha 29/03/17
    Descripción
    Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Gutor PXC 25-100 kVA UPS
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.