Bienvenido al sitio web para Costa Rica de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web para Costa Rica.

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   UPS industrial
GUPXCK50P Schneider Electric Imagen del producto

GUPXCK50P

Product Logo
GUPXCK50P Schneider Electric Imagen del producto
GUPXCK50P
Product Logo

Kit para conexión en paralelo con UPS 25/37,5/50 kVA

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Descripción General
    Tiempo de Entrega
    Suele entregarse en el plazo de 6 semanas
    Físico
    Profundidad
    25 cm
    Altura
    19 cm
    Peso neto
    2,94 kg
    Anchura
    35,5 cm
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    2,94 kg
    Paquete 1 Altura
    19 cm
    Paquete 1 ancho
    35,5 cm
    Paquete 1 Largo
    25 cm
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • inglés1
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Gutor PXC 25-100 kVA 208 V UPS Operation Manual (Versión V2)
    Descripción
    Operation manual containing information on operation, maintenance and troubleshooting for the user of the Gutor PXC 25-100 kVA UPS
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 4.4 MB
    Fecha 01/04/18
    Descripción
    Operation manual containing information on operation, maintenance and troubleshooting for the user of the Gutor PXC 25-100 kVA UPS
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.