Bienvenido al sitio web para Costa Rica de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web para Costa Rica.

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Galaxy VS Accessories
GVSOPT018 Schneider Electric Imagen del producto

GVSOPT018

Green premium brand logo
GVSOPT018 Schneider Electric Imagen del producto
GVSOPT018
Green premium brand logo

Kit de cables y caja de conductos para gabinete Galaxy VS de bypass de mantenimiento de 59"

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Descripción General
    Presentación
    Kit que incluye cables y caja de tomacorriente para la conexión posterior de un gabinete de bypass de mantenimiento a la unidad UPS de 521 mm de ancho.
    Tiempo de Entrega
    Suele entregarse en el plazo de 2 semanas
    Físico
    Profundidad
    80 cm
    Altura
    50 cm
    Peso del producto
    22 kg
    Anchura
    40 cm
    Packing Units
    Paquete 1 Peso
    22 kg
    Paquete 1 Altura
    50 cm
    Paquete 1 ancho
    40 cm
    Paquete 1 Largo
    80 cm
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Eficiencia energética optimizada
    Producto eficiente en materia energética