
Gira la imagen para ampliar



1 videos
Unidad UPS Galaxy VS de 30 kW y 208 V para baterías externas, puesta en marcha 5x8
GVSUPS30KFS
tipo de batería:
Tensión de entrada:
Maximum configurable power in VA:
Hasta un 99% de eficiencia en el modo eConversion
Maximice la disponibilidad con la arquitectura modular
Intercambio en vivo: Reemplazo de módulos verificado por terceros sin tiempo de inactividad programado
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
Sí
Use Again
Recuperación
Yes
+ Lifecycle Services
WBATTREPLCMNT
WADVEAA-AA-01
Environmental Data
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.