
Gira la imagen para ampliar



1 videos
Unidad UPS Galaxy VS de 60 kW y 480 V para baterías externas, puesta en marcha 5x8
GVSUPS60KGS
tipo de batería:
Tensión de entrada:
Maximum configurable power in VA:
Hasta un 99% de eficiencia en el modo eConversion
Maximice la disponibilidad con la arquitectura modular
Intercambio en vivo: Reemplazo de módulos verificado por terceros sin tiempo de inactividad programado
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
Sí
ENERGY STAR®
ENERGY STAR UPS V2.0 (EE.UU.)
Use Again
Recuperación
Yes
+ Lifecycle Services
WBATTREPLCMNT
WADVEAA-AA-02
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.