Bienvenido al sitio web para Costa Rica de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web para Costa Rica.

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Interruptores Powerpact H
HGA261004 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

HGA261004

Green premium brand logo Product Logo
HGA261004 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado
HGA261004
Green premium brand logo Product Logo

Circuit breaker, PowerPacT H, thermal magnetic, I-Line, 100A, 2 pole, 18 kA, 600 VAC, phase BC, 80% rated

Mostrar más características
HGA261004 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Tipo de producto o componente
    Interruptor automático
    Gama de producto
    PowerPact H
    Trip Unit Type
    Thermal-magnetic
    código de poder de corte
    G
    Complementario
    [In] Corriente nominal
    100 A
    Number of Poles
    2P
    Interrupt Rating
    20 kA at 500 V DC
    65 kA at 240 V AC
    35 kA at 480 V AC
    18 kA at 600 V AC
    20 kA en 250 V CC
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    250 V DC
    600 V AC
    500 V DC
    continuous current rating
    80 %
    Tipo de montaje
    I-Line
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    I-Line connection line
    Lugs load
    intensidad magnética mínima de disparo
    900 A
    intensidad de disparo magnético
    1700 A
    Wire Gauge
    AWG 14...AWG 3/0 aluminium/copper
    par de apriete
    5 N.m for 2.5…95 mm² (AWG 14...AWG 3/0)
    Phase
    BC
    Altura
    247,14 mm
    Anchura
    74,68 mm
    Profundidad
    121,92 mm
    Entorno
    certificaciones de producto
    IEC
    CSA
    Registrado por UL
    CE
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    40 °C