Central America

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

TeSys K - Auxiliary contact block - 2 NO + 2 NC - lugs-ring terminals

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Main
    range of product
    TeSys K
    range
    TeSys
    device short name
    LA1
    product or component type
    Auxiliary contact block
    auxiliary contacts operation
    Instantaneous
    pole contact composition
    2 NO + 2 NC
    connections - terminals
    Lugs-ring terminals
    Complementary
    mounting location
    Front
    [Ui] rated insulation voltage
    600 V - for control circuit - conforming to CSA C22.2
    690 V - for control circuit - conforming to BS 5424
    690 V - for control circuit - conforming to IEC 60947
    750 V - for control circuit - conforming to VDE 0010 group C
    [Ue] rated operational voltage
    <= 690 V AC <= 400 Hz
    [Ith] conventional free air thermal current
    10 A at <= 50 °C
    Irms rated making capacity
    110 A at <= 690 V AC conforming to IEC 60947
    permissible short-time rating
    80 A 1 s
    60 A 500 ms
    110 A 100 ms
    associated fuse rating
    10 A gG <= 690 V IEC 60947
    10 A gG <= 690 V VDE 0660
    minimum switching current
    5 mA
    minimum switching voltage
    17 V
    non overlap distance
    0.5 mm
    insulation resistance
    > 10 MOhm for control circuit
    depth
    35 mm
    product weight
    0.045 kg
    Environment
    environmental characteristic
    Normal environment
    standards
    NF C 63-110
    IEC 60947
    BS 5424
    VDE 0660
    product certifications
    CSA
    UL
    IP degree of protection
    IP2x conforming to VDE 0106
    protective treatment
    TC conforming to IEC 60068
    ambient air temperature for operation
    -25...50 °C
    ambient air temperature for storage
    -50...80 °C
    operating altitude
    2000 m without derating
    Offer Sustainability
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CB TeSys K - LA1KN, France (Versión 1.0)
    Fecha 10/11/17
    Tamaño 288.4 KB
    CCC Certificate TeSys K - LA1-KN Indonesia (Versión 1.0)
    CB TeSys K - LA1KN, Indonesia (Versión 1.0)
    Fecha 10/11/17
    Tamaño 285.8 KB
    CCC Certificate TeSys K - LA1KN France (Versión 1.0)
    Fecha 10/11/17
    Tamaño 164.2 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CA2/CA3/CA4/LC./LP.-K Add-on contact blocks and surge supressor (Versión 06)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    EU Declaration TeSys K - LA1KN (Versión 1.0)
    Fecha 10/11/17
    Tamaño 1.3 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 25/05/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 25/05/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.