Central America

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

TeSys K - Auxiliary contact block - 3 NO + 1 NC - spring terminals

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Main
    range of product
    TeSys K
    TeSys K control relay
    range
    TeSys
    device short name
    LA1
    product or component type
    Auxiliary contact block
    auxiliary contacts operation
    Instantaneous
    pole contact composition
    3 NO + 1 NC
    connections - terminals
    Spring terminals 1 cable 0.75...1.5 mm² - cable stiffness: flexible - without cable end
    Spring terminals 1 cable 0.75...1.5 mm² - cable stiffness: solid
    Complementary
    mounting location
    Front
    [Ui] rated insulation voltage
    600 V - conforming to CSA C22.2
    690 V - conforming to BS 5424
    690 V - conforming to IEC 60947
    750 V - conforming to VDE 0010 group C
    [Ue] rated operational voltage
    <= 690 V AC <= 400 Hz
    [Ith] conventional free air thermal current
    10 A at <= 50 °C
    Irms rated making capacity
    110 A at <= 690 V AC conforming to IEC 60947
    permissible short-time rating
    80 A 1 s
    60 A 500 ms
    110 A 100 ms
    associated fuse rating
    10 A gG <= 690 V IEC 60947
    10 A gG <= 690 V VDE 0660
    minimum switching current
    5 mA
    minimum switching voltage
    17 V
    non overlap distance
    0.5 mm
    insulation resistance
    > 10 MOhm
    depth
    35 mm
    product weight
    0.045 kg
    Environment
    environmental characteristic
    Normal environment
    standards
    BS 5424
    IEC 60947
    NF C 63-110
    VDE 0660
    product certifications
    CSA
    UL
    IP degree of protection
    IP2x conforming to VDE 0106
    protective treatment
    TC conforming to IEC 60068
    ambient air temperature for operation
    -25...50 °C
    ambient air temperature for storage
    -50...80 °C
    operating altitude
    2000 m without derating
    Offer Sustainability
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Versión 9.1)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B7 Control relays- TeSys SK, K, D (Versión 6.0)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Versión 7.0)
    Digest 178 Catalog 23: Relays and Timers (Versión 1.0)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD for LA1KN313: TeSys K - Auxiliary contact block - 3 NO + 1 NC - spring terminals (Versión 1.0)
    CONTACTOR SPRING (Versión 1.0)
    Fecha 19/12/17
    Tamaño 730.3 KB
    Fecha 19/12/17
    Tamaño 324.4 KB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CCC Certificate TeSys K - LA1KN France (Versión 1.0)
    Fecha 10/11/17
    Tamaño 164.2 KB
    CCC Certificate TeSys K - LA1-KN Indonesia (Versión 1.0)
    CB TeSys K - LA1KN, Indonesia (Versión 1.0)
    Fecha 10/11/17
    Tamaño 285.8 KB
    CB TeSys K - LA1KN, France (Versión 1.0)
    Fecha 10/11/17
    Tamaño 288.4 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CA2/CA3/CA4/LC./LP.-K Add-on contact blocks and surge supressor (Versión 06)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    EU Declaration TeSys K - LA1KN (Versión 1.0)
    Fecha 10/11/17
    Tamaño 1.3 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 02/05/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 02/05/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.