Central America

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

TeSys D - interface amplifier module - relay + override - 48 V DC / 250 V AC

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Main
    range
    TeSys
    device short name
    LA4D
    poles description
    3P
    4P
    product or component type
    Interface module
    product compatibility
    LA4DF
    LA4DL
    LC1DT20...DT40
    LC1D09...D150
    Complementary
    mounting mode
    Top mounted
    technology type
    Electromechanical + override
    [Us] rated supply voltage
    48 V DC
    [Ui] rated insulation voltage
    250 V - for control circuit - conforming to IEC 60947-5-1
    connections - terminals
    Control circuit : connector 2 cable 1...2.5 mm² - cable stiffness: flexible - with cable end
    Control circuit : connector 2 cable 1...2.5 mm² - cable stiffness: flexible - without cable end
    Control circuit : connector 1 cable 1...2.5 mm² - cable stiffness: flexible - with cable end
    Control circuit : connector 1 cable 1...2.5 mm² - cable stiffness: flexible - without cable end
    Control circuit : connector 1 cable 1...2.5 mm² - cable stiffness: solid - with cable end
    Control circuit : connector 1 cable 1...2.5 mm² - cable stiffness: solid - without cable end
    Control circuit : connector 2 cable 1...2.5 mm² - cable stiffness: solid - with cable end
    Control circuit : connector 2 cable 1...2.5 mm² - cable stiffness: solid - without cable end
    [Ue] rated operational voltage
    24...250 V AC for control circuit
    current consumption
    15 mA 20 °C
    current state 0 guaranteed
    <= 1.3 mA
    voltage state 0 guaranteed
    < 4.8 V
    voltage state 1 guaranteed
    33 V
    electrical durability
    3 Mcycles at 240 V
    local signalling
    LED indicator
    height
    19 mm
    product weight
    0.045 kg
    Environment
    standards
    IEC 60255-5
    product certifications
    CSA
    UL
    IP degree of protection
    IP2x conforming to VDE 0106
    protective treatment
    TH conforming to IEC 60068
    ambient air temperature for operation
    -25...55 °C
    ambient air temperature for storage
    -40...80 °C
    heat dissipation
    0.6 W for control circuit
    immunity to microbreaks
    4 ms
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Digest 178 Catalog 18: Contactors and Starters-IEC (Versión 1.0)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    INTERFACE MODULE RELAY 24VDC (Versión 1.0)
    Fecha 19/12/17
    Tamaño 511.1 KB
    Fecha 19/12/17
    Tamaño 317.2 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.