Central America

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

electronic timer module - type on delay 25...500 s - 24...250 V DC/AC

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Main
    range
    TeSys
    product or component type
    Serial timer modules
    device short name
    LA4DT
    poles description
    3P
    product compatibility
    3 poles LC1D09...D38
    4 poles LC1DT20...DT40
    Complementary
    mounting location
    Top
    [Uc] control circuit voltage
    24...250 V AC 50/60 Hz
    24...250 V DC
    control circuit voltage limits
    0.8...1.1 Uc by mechanical contact
    [Ui] rated insulation voltage
    250 V - conforming to IEC 60947-1
    connections - terminals
    Control circuit : connector 1 cable 1 mm² - cable stiffness: flexible - with cable end
    Control circuit : connector 1 cable 1 mm² - cable stiffness: solid - with cable end
    Control circuit : connector 2 cable 2.5 mm² - cable stiffness: flexible - without cable end
    Control circuit : connector 2 cable 2.5 mm² - cable stiffness: solid - without cable end
    electrical durability
    30 Mcycles
    timer type
    On delay
    time delay range
    25...500 s
    reset time
    150 ms during time delay
    50 ms after time delay
    local signalling
    Illuminates during time delay by LED
    [Ures] residual voltage
    3.3 V
    product weight
    0.04 kg
    Environment
    standards
    IEC 60255-5
    product certifications
    CSA
    UL
    IP degree of protection
    IP2x conforming to VDE 0106
    protective treatment
    TH conforming to IEC 60068
    ambient air temperature for operation
    -25...55 °C
    permissible ambient air temperature around the device
    -25...70 °C
    ambient air temperature for storage
    -40...80 °C
    protection type
    Built-in by varistor
    heat dissipation
    2 W at 50/60 Hz
    immunity to microbreaks
    10 ms during time delay
    2 ms after time delay
    Offer Sustainability
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Versión 7.0)
    Digest 178 Catalog 23: Relays and Timers (Versión 1.0)
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Versión 9.1)
    Digest 178 Catalog 16: NEMA and Definite Purpose Contactors and Starters (Versión 1.0)
    Digest 178 Catalog 18: Contactors and Starters-IEC (Versión 1.0)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    INTERFACE MODULE RELAY 24VDC (Versión 1.0)
    Fecha 19/12/17
    Tamaño 511.1 KB
    Fecha 19/12/17
    Tamaño 317.2 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.