Bienvenido al sitio web para Costa Rica de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web para Costa Rica.

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   TeSys D
LC1D25U7 Schneider Electric Imagen del producto

LC1D25U7

Green premium brand logo
LC1D25U7 Schneider Electric Imagen del producto
LC1D25U7
Green premium brand logo

TeSys D - Contactor - 3P AC-3 - <=440 V 25 A - bobina 250 V CA

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    TeSys
    Nombre del producto
    TeSys D
    Tipo de producto o componente
    Conector
    Nombre corto del dispositivo
    LC1D
    aplicación del contactor
    Control del motor
    Carga resistiva
    categoría de empleo
    AC-3
    AC-1
    Número de polos
    3P
    power pole contact composition
    3 NA
    [Ue] Tensión nominal de empleo
    Power circuit: <= 690 V AC 25...400 Hz
    Power circuit: <= 300 V DC
    [Ie] Corriente nominal de empleo
    25 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for power circuit
    40 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for power circuit
    potencia del motor en kW
    5.5 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    11 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    11 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    15 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    15 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    5.5 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
    motor power HP (UL / CSA)
    3 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 1 phase motors
    2 hp at 115 V AC 50/60 Hz for 1 phase motors
    7.5 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 phases motors
    15 hp at 460/480 V AC 50/60 Hz for 3 phases motors
    20 hp at 575/600 V AC 50/60 Hz for 3 phases motors
    7.5 hp at 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 phases motors
    tipo de circuito de control
    AC at 50/60 Hz
    [Uc] tensión del circuito de control
    240 V AC 50/60 Hz
    composición de los contactos auxiliares
    1 NA + 1 NC
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    6 kV conforming to IEC 60947
    Categoría de sobretensión
    III
    [Ith] Corriente térmica convencional
    10 A (at 60 °C) for signalling circuit
    40 A (at 60 °C) for power circuit
    Irms poder de conexión nominal
    140 A AC for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
    250 A DC for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
    450 A at 440 V for power circuit conforming to IEC 60947
    Poder de corte asignado