Central America

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

TeSys F - contactor coil - LX1FF - 240 V AC 60 Hz

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Main
    range
    TeSys
    product or component type
    Contactor coil
    device short name
    LX1FF
    range compatibility
    TeSys F LC1F contactor
    product compatibility
    LC1F115
    LC1F150
    control circuit type
    AC 60 Hz
    [Uc] control circuit voltage
    240 V AC 60 Hz
    average resistance
    18.9 Ohm at 20 °C
    inductance of closed circuit
    2.5 H
    operating time
    23...35 ms closing
    5...15 ms opening
    mechanical durability
    10 Mcycles
    operating rate
    <= 2400 cyc/h at <= 55 °C
    Complementary
    coil technology
    Without built-in suppressor module
    control circuit voltage limits
    0.35...0.55 Uc at 55 °C drop-out 50/60 Hz
    0.85...1.1 Uc at 55 °C operational 50/60 Hz
    inrush power in VA
    660 VA at 20 °C (cos f 0.3) 60 Hz
    hold-in power consumption in VA
    55 VA at 20 °C (cos f 0.3) 60 Hz
    heat dissipation
    12...16 W at 60 Hz
    Environment
    ambient air temperature for operation
    > -5...55 °C
    product weight
    0.43 kg
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • inglés
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Tesys F contactors 115-150A - EoLi (Versión 1.1)
    Fecha 17/03/16
    Tamaño 295.3 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TeSys F Contactors 115 to 150A - PEP (Versión 1.1)
    Fecha 08/06/18
    Tamaño 397.4 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.