Central America

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

TeSys D - contactor coil - LXD1 - 230 V AC 50/60 Hz for 9… 38 A contactor

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Main
    range
    TeSys
    product or component type
    Contactor coil
    device short name
    LXD1
    control circuit type
    AC 50/60 Hz
    [Uc] control circuit voltage
    230 V AC 50/60 Hz
    average resistance
    538.6 Ohm at 20 °C
    inductance of closed circuit
    20 H
    product compatibility
    CAD
    LC1D09...D38
    LC1DT20...DT40
    mechanical durability
    15 Mcycles
    operating rate
    3600 cyc/h at <= 60 °C
    Complementary
    coil technology
    Without built-in suppressor module
    control circuit voltage limits
    0.3...0.6 Uc at 60 °C drop-out 50/60 Hz
    0.8...1.1 Uc at 60 °C operational 50 Hz
    0.85...1.1 Uc at 60 °C operational 60 Hz
    inrush power in VA
    70 VA at 20 °C (cos f 0.75) 60 Hz
    70 VA at 20 °C (cos f 0.75) 50 Hz
    hold-in power consumption in VA
    7 VA at 20 °C (cos f 0.3) 50 Hz
    7.5 VA at 20 °C (cos f 0.3) 60 Hz
    heat dissipation
    2...3 W at 50/60 Hz
    Environment
    ambient air temperature for operation
    -5...60 °C
    product weight
    0.07 kg
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Digest Catalog 18: IEC Contactors and Starters (Versión 1.8)
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TeSys LC1 F330-1250 - EoLi (Versión 1.0)
    Fecha 21/09/17
    Tamaño 200.1 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TeSys LC1F330-1250 - PEP (Versión 1.0)
    Fecha 21/09/17
    Tamaño 202.6 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.