Central America

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

TeSys D - contactor coil - LXD3 - 24 V AC 50/60 Hz for 40… 65 A contactor

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Main
    range
    TeSys
    product or component type
    Contactor coil
    device short name
    LXD3
    control circuit type
    AC 50/60 Hz
    [Uc] control circuit voltage
    24 V AC 50/60 Hz
    average resistance
    1.98 Ohm at 20 °C
    inductance of closed circuit
    0.12 H
    product compatibility
    LC1D40A...D65A
    LC1DT60A
    LC1DT80A
    mechanical durability
    6 Mcycles
    operating rate
    3600 cyc/h at <= 60 °C
    Complementary
    coil technology
    Without built-in suppressor module
    control circuit voltage limits
    0.3...0.6 Uc at 60 °C drop-out 50/60 Hz
    0.8...1.1 Uc at 60 °C operational 50 Hz
    0.85...1.1 Uc at 60 °C operational 60 Hz
    inrush power in VA
    160 VA at 20 °C (cos f 0.75) 60 Hz
    160 VA at 20 °C (cos f 0.75) 50 Hz
    hold-in power consumption in VA
    15 VA at 20 °C (cos f 0.3) 50 Hz
    15 VA at 20 °C (cos f 0.3) 60 Hz
    heat dissipation
    4...5 W at 50/60 Hz
    Environment
    ambient air temperature for operation
    -5...60 °C
    product weight
    0.07 kg
    Offer Sustainability
    RoHS (date code: YYWW)
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Available
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Digest Catalog 18: IEC Contactors and Starters (Versión 1.8)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TeSys D 40, 50, 65A - PEP (Versión 1.0)
    Fecha 09/11/17
    Tamaño 224.4 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.