Bienvenido al sitio web para Costa Rica de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web para Costa Rica.

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   PowerLogic ION7550/ION7650
M7650A0C0B6A0A0C Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

M7650A0C0B6A0A0C

M7650A0C0B6A0A0C Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado
M7650A0C0B6A0A0C

ION7650, wDispl, 5MB 512s, 5A 240VAC/300VDC 60Hz - RS+T2 - 8I+3R+4O Trop

Mostrar más características
M7650A0C0B6A0A0C no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    PowerLogic
    Nombre corto del dispositivo
    ION7650
    Tipo de producto o componente
    Medidor de calidad de potencia y energía
    Complementario
    análisis de calidad de energía
    harmonic distortion
    detección huecos y picos
    waveform capture
    compliance monitoring
    dip and swell, transient
    disturbance direction detection
    programmablity (logic and math functions)
    setpoint learning
    Hasta armónico 63
    Aplicación del dispositivo
    Totalización y impulso de energía
    Demanda y control del factor de potencia
    Reducción de la carga
    Medición de la tarifa
    Cogeneración y supervisión de PIE (Productor Independiente de Energía)
    Control y supervisión del equipo
    Corrección del transformador del instrumento
    tipo de medición
    Corriente
    Voltage
    Frequency
    Apparent power total
    Power factor total
    Apparent power per phase
    Power factor per phase
    Active power total
    Active power per phase
    Reactive power total
    Reactive power per phase
    supply voltage
    110...300 V DC
    85...240 V AC 47...63 Hz
    Frecuencia de red
    60 Hz
    [In] Corriente nominal
    5 A
    type of network
    3P
    1P + N
    3P + N
    consumo de potencia en VA
    20 VA
    maximum power consumption in VA
    45 VA
    resolución de la pantalla
    320 x 240 pixels QVGA
    tipo de pantalla
    LCD retroiluminada
    velocidad de muestreo
    512 muestras/ciclo
    corriente de medición
    0…5 A
    input type
    Current 0.005...20 A (impedance 0.002 Ohm)
    tensión de medida
    100…600 V AC phase to phase
    57…347 V AC phase to neutral
    frecuencia
    42…69 Hz
    número de entradas
    8 digital 120 V DC
    precisión de medida
    Current 0.1 % 1...5 A
    Voltage 0.1 % 57...288 V
    Energy 0.2 %
    clase de precisión
    Class 0.2S energy conforming to IEC 62053-22