Bienvenido al sitio web para Costa Rica de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web para Costa Rica.

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Accesorios Silcon
SBB30K60G Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

SBB30K60G

Product Logo
SBB30K60G Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado
SBB30K60G
Product Logo

CAJA DE DISYUNTORES PARA BATERÍAS UL 30-60KW 480V

Mostrar más características
SBB30K60G no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Descripción General
    Tiempo de Entrega
    Suele entregarse en el plazo de 4 semanas
    Físico
    Profundidad
    15,24 cm
    Altura
    45,09 cm
    Peso neto
    11,82 kg
    Anchura
    40,01 cm
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    18,18 kg
    Paquete 1 Altura
    50,8 cm
    Paquete 1 ancho
    43,18 cm
    Paquete 1 Largo
    17,78 cm
    Número de Unidades en el Paquete 3
    1
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    1 años (solo partes)
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • inglés1
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    SBB30K60G - SBB Submittal Drawings (Versión V0)
    Archivos en el documento
    Descripción
    Silcon, 480V, UPS with External Batteries, 030kW, Battery Package, S B B
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 204.2 KB
    Fecha 01/07/04
    Archivos en el documento
    Descripción
    Silcon, 480V, UPS with External Batteries, 030kW, Battery Package, S B B
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.