Bienvenido al sitio web para Costa Rica de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web para Costa Rica.

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Harmony XB4
XB4BVM5 Schneider Electric Imagen del producto

XB4BVM5

Green premium brand logo
XB4BVM5 Schneider Electric Imagen del producto
XB4BVM5
Green premium brand logo

Piloto luminoso ø 22 - naranja - led integrado - 230 v

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama de producto
    Harmony XB4
    Tipo de producto o componente
    Piloto luminoso
    Nombre corto del dispositivo
    XB4
    Material del bisel
    Metal cromado plateado
    Material del anillo fijación
    Zamak
    Diámetro de montaje
    22 mm
    Tipo de cabeza
    Estándar
    Se vende en cantidades indivisibles
    1
    Forma de la cabeza de señalización
    Circular
    Tapa/cabeza o color de la lente
    Naranja
    Información adicional del operador
    Con lente lisa
    Fuente de luz
    LED protegido
    Base de bombilla
    LED integrado
    Color de la fuente de luz
    Naranja
    [Us] tensión de alimentación asignada
    230...240 V AC 50/60 Hz
    Complementario
    Altura
    47 mm
    Anchura
    30 mm
    Profundidad
    54 mm
    Descripción terminales iso n°1
    (X1-X2)PL
    Peso neto
    0,08 kg
    Resistencia a lavados de alta presión
    7000000 Pa en 55 °C, distancia: 0,1 m
    Conexiones - terminales
    Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm² with cable end conforming to EN/IEC 60947-1
    Bornas tornillo, 1 x 0,22-2 x 2,5 mm² sin terminal acorde a EN/IEC 60947-1
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    250 V (grado contaminación 3) acorde a EN 60947-1
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    4 kV acorde a EN 60947-1
    Tipo de señalización
    Fijo
    Consumo de corriente
    14 mA
    duración
    100000 H a tensión nominal y 25 °C
    Resistencia a sobretensiones
    1 kV acorde a IEC 61000-4-5
    Presentación del dispositivo
    Producto completo
    límites de tensión de alimentación
    195…264 V AC
    Entorno
    Tratamiento de protección
    TH
    Temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -40…70 °C
    clase de potección contra choques eléctricos
    Class I conforming to IEC 60536
    Grado de protección IP
    IP66 acorde a IEC 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    grado de protección NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    Grado de protección IK
    IK06 acorde a IEC 50102
    Normas
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-5-1
    JIS C8201-1
    Certificaciones de producto
    CSA
    Registrado por UL
    resistencia a las vibraciones
    5 gn (f= 12…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    30 gn (duración 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27
    50 gn (duración 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27
    Resistencia a transitorios rápidos
    2 kV conforming to IEC 61000-4-4
    resistencia a campos electromagnéticos
    10 V/m acorde a IEC 61000-4-3
    resistencia a descargas electroestáticas
    6 kV en contacto (en piezas metálicas) acorde a IEC 61000-4-2
    8 kV en aire libre (en piezas aislantes) acorde a IEC 61000-4-2
    soporte de sujeción de cables
    Clase B acorde a IEC 55011
    Unidades de embalaje
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    80 g
    Paquete 1 Altura
    3,4 cm
    Paquete 1 ancho
    5,4 cm
    Paquete 1 Largo
    8,8 cm
    Paquete 2 Peso
    401 g
    Paquete 3 Peso
    12,585 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas18
    • español6
    • inglés15
    • francés4
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Catalog of Harmony XB4 metal control and signaling units - English 09-2020 (Versión 12.0)
    Descripción
    Catalog of Harmony XB4 metal control and signaling units - English 09-2020
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 20.8 MB
    Fecha 09/09/20
    Descripción
    Catalog of Harmony XB4 metal control and signaling units - English 09-2020
    Harmony XB4 XB5 XB7 22 mm Push Buttons Catalog (Versión 1.1)
    Descripción
    This catalog is a guide to Harmony™ XB4 metal products, XB5 plastic products, XB5S biometric switches, XB5R plastic and XB4R metal wireless, battery-less products, and XB7 plastic products.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 22.6 MB
    Fecha 20/04/14
    Descripción
    This catalog is a guide to Harmony™ XB4 metal products, XB5 plastic products, XB5S biometric switches, XB5R plastic and XB4R metal wireless, battery-less products, and XB7 plastic products.
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    ATEX PILOT LIGHT (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    zip
    371.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 670.7 KB
    Fecha 24/09/13
    Archivos en el documento
    zip
    371.6 KB
    Promocional
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Harmony 22mm and 30mm Push Button Selection Guide (Versión 1.0)
    Descripción
    (2009) Selection tables for class 9001 K 30mm push buttons and XB4 22mm push buttons.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 383.2 KB
    Fecha 14/11/09
    Descripción
    (2009) Selection tables for class 9001 K 30mm push buttons and XB4 22mm push buttons.
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Versión 1.0)
    Descripción
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 163.3 KB
    Fecha 23/05/19
    Descripción
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 155.7 KB
    Fecha 24/02/17
    Descripción
    CSA Certificate
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 453.4 KB
    Fecha 01/01/11
    Harmony XB4B/XB5A, ZB4B/ZB5A 22mm Push Buttons Installation Instructions (Versión A)
    Descripción
    This bulletin includes installation instructions and diagrams for 22 mm push buttons.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 152.9 KB
    Fecha 27/04/09
    Descripción
    This bulletin includes installation instructions and diagrams for 22 mm push buttons.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 214.9 KB
    Fecha 01/06/07
    Certificado Naval
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 67 KB
    Fecha 22/01/17
    Descripción
    DNV Certificate
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 199.5 KB
    Fecha 19/04/16
    Descripción
    Manufacturers Declaration of Conformity
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    XB4BVM5 : XB4BVM5_REACH_DECLARATION
    Descripción
    XB4BVM5_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 28/11/20
    Descripción
    XB4BVM5_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    XB4BVM5 : XB4BVM5_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    XB4BVM5_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 28/11/20
    Descripción
    XB4BVM5_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    XB4BVM5 : XB4BVM5_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    XB4BVM5_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 28/11/20
    Descripción
    XB4BVM5_ROHS_DECLARATION
    Información de fin de vida útil
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 799.2 KB
    Fecha 01/10/18
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 679.6 KB
    Fecha 01/10/18
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 898.4 KB
    Fecha 28/01/11
    Descripción
    None
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.