Bienvenido al sitio web para Costa Rica de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web para Costa Rica.

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Harmony XB5
XB5AP61 Schneider Electric Imagen del producto

XB5AP61

Green premium brand logo
XB5AP61 Schneider Electric Imagen del producto
XB5AP61
Green premium brand logo

Pulsador saliente azul ø22 - 1NA

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama de producto
    Harmony XB5
    Tipo de producto o componente
    Pulsador
    Nombre corto del dispositivo
    XB5
    Compatibilidad del producto
    No compatible con porta-etiqueta
    Material del bisel
    Plástico
    Dark grey plastic
    Tipo de cabeza
    Estándar
    Material del anillo fijación
    Plástico
    Diámetro de montaje
    22 mm
    Se vende en cantidades indivisibles
    1
    Forma de la cabeza de señalización
    Circular
    tipo de operario
    spring return
    perfil de operador
    Blue projecting, unmarked
    Información adicional del operador
    Capuchón transparente
    Tipo y composición de contactos
    1 NA
    Funcionamiento de contacto
    Ruptura lenta
    Conexiones - terminales
    Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm² with cable end conforming to EN/IEC 60947-1
    Screw clamp terminals, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² without cable end conforming to EN/IEC 60947-1
    Complementario
    Altura
    42 mm
    Anchura
    30 mm
    Profundidad
    61 mm
    Descripción terminales iso n°1
    (13-14)NO
    Peso neto
    0,039 kg
    Resistencia a lavados de alta presión
    7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m
    Uso de contactos
    Contactos estándar
    Apertura positiva
    Without
    recorrido de funcionamineto
    2.6 mm (NO changing electrical state)
    4.3 mm (total travel)
    Fuerza de funcionamiento
    3.8 N NO changing electrical state
    Durabilidad mecánica
    10000000 ciclos
    par de apriete
    0.8…1.2 N.m conforming to EN 60947-1
    forma de la cabeza de tornillo
    Cross compatible with Philips no 1 screwdriver
    Cross compatible with pozidriv No 1 screwdriver
    Slotted compatible with flat Ø 4 mm screwdriver
    Slotted compatible with flat Ø 5.5 mm screwdriver
    Material de los contactos
    Aleación de plata (Ag/Ni)
    protección contra cortocircuito
    10 A cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] Corriente térmica convencional
    10 A conforming to EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    600 V (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    6 kV EN/IEC 60947-1
    [Ie] Corriente nominal de empleo
    3 A at 240 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    6 A at 120 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    0.1 A at 600 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    0.27 A at 250 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    0.55 A at 125 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    1.2 A at 600 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    durabilidad eléctrica
    1000000 cycles AC-15, 2 A at 230 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1: appendix C
    1000000 cycles AC-15, 3 A at 120 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1: appendix C
    1000000 cycles AC-15, 4 A at 24 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1: appendix C
    1000000 cycles DC-13, 0.2 A at 110 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1: appendix C
    1000000 cycles DC-13, 0.5 A at 24 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1: appendix C
    montantes funcionales
    Λ < 10exp(-6) at 5 V and 1 mA in clean environment conforming to EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) at 17 V and 5 mA in clean environment conforming to EN/IEC 60947-5-4
    Presentación del dispositivo
    Producto completo
    capa de aislamiento
    Si
    GCR BRIDGE
    XB5APCUST01
    Código de compatibilidad
    XB5
    Entorno
    Tratamiento de protección
    TH
    Temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -40…70 °C
    Categoría de sobretensión
    Class II conforming to IEC 60536
    Grado de protección IP
    IP66 conforming to IEC 60529
    IP67
    grado de protección NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    Grado de protección IK
    IK03 conforming to IEC 50102
    Normas
    UL 508
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-1
    Certificaciones de producto
    CSA
    RINA
    DNV
    Registrado por UL
    BV
    GL
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    resistencia a las vibraciones
    5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    0,038 kg
    Paquete 1 Altura
    0,540 dm
    Paquete 1 ancho
    0,340 dm
    Paquete 1 Largo
    0,880 dm
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas13
    • español6
    • inglés10
    • francés4
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Catalog of Harmony XB5 plastic control and signaling units - English 09-2020 (Versión 14.0)
    Descripción
    Catalog of Harmony XB5 plastic control and signaling units - English 09-2020
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 18.6 MB
    Fecha 09/09/20
    Descripción
    Catalog of Harmony XB5 plastic control and signaling units - English 09-2020
    Digest 178 Catalog 19: Push Buttons and Operator Interface (Versión 1.0)
    Descripción
    Section 19 of Digest 178 Catalog includes selection and ordering information for push buttons and operator interface equipment. 16mm XB6 XB6E, 22mm XB4 XB5 XB5R XB4R XB7, 30 mm push buttons, pendant stations, foot switches, and rotary cam switches, 2 position, 3 position selector switches. Replaces Digest 177 section 19; 0100CT1501_SEC-19
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 8.7 MB
    Fecha 12/05/19
    Descripción
    Section 19 of Digest 178 Catalog includes selection and ordering information for push buttons and operator interface equipment. 16mm XB6 XB6E, 22mm XB4 XB5 XB5R XB4R XB7, 30 mm push buttons, pendant stations, foot switches, and rotary cam switches, 2 position, 3 position selector switches. Replaces Digest 177 section 19; 0100CT1501_SEC-19
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    PUSHBUTTON (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    zip
    581.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 868.4 KB
    Fecha 25/09/13
    Archivos en el documento
    zip
    581.1 KB
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Versión 1.0)
    Descripción
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 163.3 KB
    Fecha 23/05/19
    Descripción
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 155.7 KB
    Fecha 24/02/17
    Descripción
    CSA Certificate
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 453.4 KB
    Fecha 01/01/11
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 214.9 KB
    Fecha 01/06/07
    Certificado Naval
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 67 KB
    Fecha 22/01/17
    Descripción
    DNV Certificate
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 199.5 KB
    Fecha 19/04/16
    Descripción
    Manufacturers Declaration of Conformity
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    XB5AP61 : Pulsador saliente azul ø22 - 1NA
    Descripción
    Pulsador saliente azul ø22 - 1NA
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 23/11/20
    Descripción
    Pulsador saliente azul ø22 - 1NA
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    XB5AP61 : XB5AP61_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    XB5AP61_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 23/11/20
    Descripción
    XB5AP61_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    XB5AP61 : XB5AP61_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    XB5AP61_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 23/11/20
    Descripción
    XB5AP61_ROHS_DECLARATION