Bienvenido al sitio web para Costa Rica de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web para Costa Rica.

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Harmony XVB
XVBL38 Schneider Electric Imagen del producto

XVBL38

Green premium brand logo
XVBL38 Schneider Electric Imagen del producto
XVBL38
Green premium brand logo

baliza amarilla fija XVB - BA 15d base - 250 V máx - IP 65

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama de producto
    Harmony XVB Universal
    Tipo de producto o componente
    Baliza completa
    OC y contacto de falla con interfaz PLC
    Base fijación directa o en tubo
    Illuminated unit
    tipo de señalización
    Fijo
    Diámetro de montaje
    70 mm
    nombre de componente
    XVBL
    Material
    Glass reinforced polyamide: base unit
    Polycarbonate: illuminated unit
    1 tubo de neón
    Bulb not included, yellow
    tipo de bombilla
    Incandescent with BA 15d base
    Protected LED
    [Us] tensión de alimentación nominal
    <= 250 V
    maximum power dissipation in W
    7 W
    Complementario
    Conexiones - terminales
    Screw clamp terminals, <= 1 x 1.5 mm² with cable end
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    250 V conforming to IEC 60947-1
    límite tensión nominal
    0.85...1.1 Un conforming to IEC 60947-5-1
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    IEC 60947-1 4 kV
    Anchura global cad
    70 mm
    Altura global cad
    139 mm
    Profundidad global cad
    70 mm
    Descripción terminales iso n°1
    (GND)GROUND
    (COM-1)PW
    Peso del producto
    0,26 kg
    Entorno
    Grado de contaminación
    2
    certificaciones de producto
    UL 508
    CCC
    GOST
    CSA C22-2 No 14
    normas
    EN/IEC 60947-5-1
    Tratamiento de protección
    TC
    Temperatura ambiente de funcionamiento