Bienvenido al sitio web para Costa Rica de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web para Costa Rica.

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Harmony XB4
ZB4BG08207 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

ZB4BG08207

ZB4BG08207 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado
ZB4BG08207

Head for key selector switch, Harmony XB4, Ø22 mm 3 position spring return 3131 A

Mostrar más características
ZB4BG08207 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama de producto
    Harmony XB4
    Tipo de producto o componente
    Cabeza para selector de llave
    Nombre corto del dispositivo
    ZB4
    Material del bisel
    Metal negro
    Diámetro de montaje
    22 mm
    Se vende en cantidades indivisibles
    1
    Forma de la cabeza de señalización
    Circular
    Return
    Derecha a centro
    perfil de operador
    Negro Selector de llave
    Tipo de operador
    Retorno por muelle
    Información de posición del operador
    3 posiciones de +/- 45°
    Tipo de cierre con llave
    Ronis 3131A
    Posición de extracción de llave
    Izquierda
    Complementario
    Anchura global cad
    29 mm
    Altura global cad
    29 mm
    Profundidad global cad
    72 mm
    Peso del producto
    0,098 kg
    Resistencia a lavados de alta presión
    7000000 Pa en 55 °C, distancia: 0,1 m
    Durabilidad mecánica
    1000000 ciclos
    flechas salientes
    C3 para <6 contactos uso Individual bloques en montaje frontal
    C4 para <6 contactos uso Individual y doble bloques en montaje frontal
    C5 for <5 contacts using single blocks in front mounting
    C6 for <5 contacts using single and double blocks in front mounting
    C7 for <4 contacts using single blocks in front mounting
    C8 for <4 contacts using single and double blocks in front mounting
    C11 para <3 contactos uso Individual bloques en montaje frontal
    Presentación del dispositivo
    Elemento básico
    Entorno
    Tratamiento de protección
    TH
    Temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -40…70 °C