Central America
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Parada de emergencia rojo Ø40, desconexión del cabezal Ø22 girar p/desenclavar

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama de producto
    Harmony XB4
    tipo de producto o componente
    Cabeza para pulsador de desconexión de emergencia
    nombre corto del dispositivo
    ZB4
    Material del bisel
    Metal negro
    Diámetro de montaje
    22 mm
    Se vende en cantidades indivisibles
    1
    Forma de la cabeza de señalización
    Circular
    tipo de operario
    Acción trigger y enclavamiento mecánico
    Reset
    Girar para desenclavar
    perfil de operador
    Rojo Seta ø 40 mm, Sin marcado
    Tipo de cabeza
    Estándar
    Complementario
    Anchura global cad
    40 mm
    Altura global cad
    40 mm
    Profundidad global cad
    57 mm
    peso del producto
    0.073 kg
    Resistencia a lavados de alta presión
    7000000 Pa en 55 °C, distancia: 0,1 m
    Durabilidad mecánica
    300000 ciclos
    flechas salientes
    C7 para <4 contactos uso Individual bloques en montaje frontal
    C8 para <4 contactos uso Individual y doble bloques en montaje frontal
    C11 para <3 contactos uso Individual bloques en montaje frontal
    C15 para <1 contactos uso Individual bloques en montaje frontal
    C10 para <4 contactos uso Individual y doble bloques en montaje frontal
    Entorno
    Tratamiento de protección
    TH
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -40…70 °C
    clase de potección contra choques eléctricos
    Clase I acorde a IEC 61140
    Grado de protección IP
    IP66 acorde a IEC 60529
    IP69
    IP69K
    grado de protección NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    NEMA 4
    NEMA 12
    Grado de protección IK
    IK06 acorde a IEC 50102
    normas
    EN/IEC 60204-1
    JIS C 4520
    IEC 60364-5-53
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    GB 14048.5
    EN/IEC 60947-1
    UL 508
    EN/ISO 13850
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    certificaciones de producto
    CSA
    BV
    RINA
    DNV
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    Registrado por UL
    GL
    resistencia a las vibraciones
    5 gn (f = 2…500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    30 gn (duración 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27
    50 gn (duración 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • francés
    • inglés
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CB Scheme for Harmony XB4 XB5 Emergency stops (Versión 1.0)
    XB4 XB5 XALK Emergency stop pushbuttons (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ZB4..., ZB5... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel with or without circular yellow legends ZBY9.2., Instruction Sheet (Versión 12)
    XB4.. / XB5... Mounting, Instruction Sheet (Versión 08)
    ZB4B..., ZB5A..., XB4B..., XB5A... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel (Versión 01)
    Certificado Naval
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    LR Marine Certificate XB4B XB5A XB5E Control and signaling units, XD4PA XD5PA Joystick Controllers (Versión 1.0)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XB4 XB5 ZB4 ZB5 BS8/BS9/BT8/BX8/AS8/AS9/AT8/AX8 Emergency stop (Versión 1.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 13/07/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 13/07/19
    Tamaño 195.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product End of Life Instructions (Versión 1.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ZB4BC / BR / BS / BT / BX range Product Environmental Profile (Versión 1.0)
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product Environmental Profile (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.