Central America
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

red Ø60 Emergency stop, switching off head Ø22 trigger and latching key release

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama de producto
    Harmony XB4
    tipo de producto o componente
    Cabeza para pulsador de desconexión de emergencia
    nombre corto del dispositivo
    ZB4
    Material del bisel
    Metal cromado plateado
    Diámetro de montaje
    22 mm
    Se vende en cantidades indivisibles
    1
    Forma de la cabeza de señalización
    Circular
    tipo de operario
    Acción trigger y enclavamiento mecánico
    Reset
    Desenclavamiento por llave
    perfil de operador
    Rojo Mushroom ø 60 mm, Sin marcado
    Tipo de cierre con llave
    Llave especial
    Información adicional
    Plana 73037 roja
    Posición de extracción de llave
    Centro
    Complementario
    peso del producto
    0.118 kg
    Resistencia a lavados de alta presión
    7000000 Pa en 55 °C, distancia: 0,1 m
    Durabilidad mecánica
    300000 ciclos
    flechas salientes
    C7 para <4 contactos uso Individual bloques en montaje frontal
    C8 para <4 contactos uso Individual y doble bloques en montaje frontal
    C11 para <3 contactos uso Individual bloques en montaje frontal
    C15 para <1 contactos uso Individual bloques en montaje frontal
    C10 para <4 contactos uso Individual y doble bloques en montaje frontal
    Entorno
    Tratamiento de protección
    TH
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -40…70 °C
    clase de potección contra choques eléctricos
    Clase I acorde a IEC 61140
    Grado de protección IP
    IP66 acorde a IEC 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    grado de protección NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    NEMA 4
    NEMA 12
    Grado de protección IK
    IK03 acorde a IEC 50102
    normas
    CSA C22.2 No 14
    GB 14048.5
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/IEC 60947-5-4
    UL 508
    EN/ISO 13850
    EN/IEC 60947-5-1
    IEC 60364-5-53
    JIS C 4520
    EN/IEC 60947-1
    certificaciones de producto
    BV
    GL
    RINA
    CSA
    Registrado por UL
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    DNV
    resistencia a las vibraciones
    5 gn (f = 2…500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    30 gn (duración 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27
    50 gn (duración 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • francés
    • inglés
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CB Scheme for Harmony XB4 XB5 Emergency stops (Versión 1.0)
    XB4 XB5 XALK Emergency stop pushbuttons (Versión 1.0)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XB4 XB5 ZB4 ZB5 BS8/BS9/BT8/BX8/AS8/AS9/AT8/AX8 Emergency stop (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.