Central America

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

orange light block with body/fixing collar integral LED 230...240V

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Main
    range of product
    Harmony XB4
    product or component type
    Complete body/light block assembly
    device short name
    ZB4
    fixing collar material
    Zamak
    sale per indivisible quantity
    1
    connections - terminals
    Faston connector (1 x 6.35 mm)
    Faston connector (2 x 2.8 mm)
    light source
    Protected LED
    bulb base
    Integral LED
    light source colour
    Orange
    [Us] rated supply voltage
    230...240 V AC, 50/60 Hz
    Complementary
    CAD overall width
    30 mm
    CAD overall height
    47 mm
    CAD overall depth
    37 mm
    terminals description ISO n°1
    (X1-X2)PL
    [Ui] rated insulation voltage
    250 V (degree of pollution: 3) conforming to EN 60947-1
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    4 kV conforming to EN 60947-1
    signalling type
    Steady
    supply voltage limits
    195...264 V AC
    current consumption
    14 mA
    service life
    100000 h at rated voltage and 25 °C
    surge withstand
    1 kV conforming to IEC 61000-4-5
    Environment
    protective treatment
    TH
    ambient air temperature for storage
    -40...70 °C
    ambient air temperature for operation
    -40...70 °C
    electrical shock protection class
    Class I conforming to IEC 60536
    standards
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-1
    JIS C 4520
    CSA C22.2 No 14
    product certifications
    UL listed
    CSA
    vibration resistance
    5 gn (f = 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    shock resistance
    30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    resistance to fast transients
    2 kV conforming to IEC 61000-4-4
    resistance to electromagnetic fields
    10 V/m conforming to IEC 61000-4-3
    resistance to electrostatic discharge
    6 kV on contact (on metal parts) conforming to IEC 61000-2-6
    8 kV in free air (in insulating parts) conforming to IEC 61000-2-6
    electromagnetic emission
    Class B conforming to IEC 55011
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • francés
    • chino
    • inglés
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XB4 XB5 ZBE ZEN ZBV ZAL ZB4 ZB5 ZBZ XD4 XD5 ZBY ZBC ZBD ZBG ZBP ZB2 Control and signaling units (Versión 1.0)
    XB4B XB5A Control and signaling units and ZBE ZBP ZBV ZBZ ZENL ZALV Electrical blocks (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ZB4..., ZB5... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel with or without circular yellow legends ZBY9.2., Instruction Sheet (Versión 12)
    XB4.. / XB5... Mounting, Instruction Sheet (Versión 08)
    ZB4B..., ZB5A..., XB4B..., XB5A... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel (Versión 01)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XB4B, XB5A Control and signaling units, XD4PA, XD5PA Joystick Controllers, ZBE, ZBP, ZBV, ZBZ, ZENL, ZALV Electrical blocks (Versión 1.0)
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product End of Life Instructions (Versión 1.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product Environmental Profile (Versión 1.0)
    ZB4BV... Harmony S/A light block + metal base, Product Environmenta Profile (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.