Central America
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

light block ZB4BVM6 sold by 100

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama de producto
    Harmony XB4
    tipo de producto o componente
    Cuerpo completo/ bloque luminoso montaje completo
    nombre corto del dispositivo
    ZB4
    Material del anillo fijación
    Zamak
    Se vende en cantidades indivisibles
    100
    Conexiones - terminales
    Bornas tornillo, <= 2 x 1.5 mm² con terminal
    Bornas tornillo, >= 1 x 0.22 mm² sin terminal
    Fuente de luz
    LED protegido
    Base de bombilla
    LED integrado
    Color de la fuente de luz
    Azul
    [Us] tensión de alimentación nominal
    230...240 V AC en 50/60 Hz
    Complementario
    Anchura global cad
    30 mm
    Altura global cad
    47 mm
    Profundidad global cad
    37 mm
    Descripción terminales iso n°1
    (X1-X2)PL
    par de apriete
    0.8…1.2 N.m acorde a EN 60947-1
    forma de la cabeza de tornillo
    Cruzado compatible con Philips nº 1 destornillador
    Cruzado compatible con Pozidriv no 1 destornillador
    Ranurado compatible con plano 4 mm Ø destornillador
    Ranurado compatible con plano 5,5 mm Ø destornillador
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    600 V (grado contaminación 3) acorde a EN 60947-1
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    6 kV acorde a EN 60947-1
    Tipo de señalización
    Fijo
    límites de tensión de alimentación
    195…264 V AC
    Consumo de corriente
    14 mA
    duración
    100000 H a tensión nominal y 25 °C
    Resistencia a sobretensiones
    1 kV acorde a IEC 61000-4-5
    Entorno
    Tratamiento de protección
    TH
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -40…70 °C
    clase de potección contra choques eléctricos
    Clase I acorde a IEC 60536
    normas
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    EN/IEC 60947-1
    JIS C 4520
    certificaciones de producto
    CSA
    Registrado por UL
    RINA
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    BV
    resistencia a las vibraciones
    5 gn (f = 2…500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    30 gn (duración 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27
    50 gn (duración 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27
    Resistencia a transitorios rápidos
    2 kV acorde a IEC 61000-4-4
    resistencia a campos electromagnéticos
    10 V/m acorde a IEC 61000-4-3
    resistencia a descargas electroestáticas
    6 kV en contacto (en piezas metálicas) acorde a IEC 61000-2-6
    8 kV en aire libre (en piezas aislantes) acorde a IEC 61000-2-6
    soporte de sujeción de cables
    Clase B acorde a IEC 55011
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • francés
    • chino
    • inglés
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XB4B XB5A Control and signaling units and ZBE ZBP ZBV ZBZ ZENL ZALV Electrical blocks (Versión 1.0)
    XB4 XB5 ZBE ZEN ZBV ZAL ZB4 ZB5 ZBZ XD4 XD5 ZBY ZBC ZBD ZBG ZBP ZB2 Control and signaling units (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ZB4B..., ZB5A..., XB4B..., XB5A... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel (Versión 01)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XB4B, XB5A Control and signaling units, XD4PA, XD5PA Joystick Controllers, ZBE, ZBP, ZBV, ZBZ, ZENL, ZALV Electrical blocks (Versión 1.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ZB4BV... Harmony S/A light block + metal base, Product Environmenta Profile (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.