Central America
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Cuerpo c/ bloque luminoso/anillo de fijación para lámpara BA9s 1NA + 1NC - 400v

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama de producto
    Harmony XB4
    tipo de producto o componente
    Cuerpo completo/ contacto y bloque luminoso montaje completo
    nombre corto del dispositivo
    ZB4
    Material del anillo fijación
    Zamak
    Se vende en cantidades indivisibles
    1
    Tipo de cabeza
    Estándar
    Tipo y composición de contactos
    1 NA + 1 NC
    Funcionamiento de contacto
    Ruptura lenta
    Conexiones - terminales
    Bornas tornillo, <= 2 x 1.5 mm² con terminal acorde a EN 60947-1
    Bornas tornillo, >= 1 x 0.22 mm² sin terminal acorde a EN 60947-1
    Fuente de luz
    Incandescente
    Base de bombilla
    BA 9s
    Un separador aislante
    Vía transformador integral 1.2 VA 6 V
    [Us] tensión de alimentación nominal
    400 V AC en 50 Hz
    Complementario
    Anchura global cad
    30 mm
    Altura global cad
    47 mm
    Descripción terminales iso n°1
    (11-12)NC
    peso del producto
    0.151 kg
    Uso de contactos
    Estándar
    Apertura positiva
    Con acorde a EN/IEC 60947-5-1 anexo K
    recorrido de funcionamineto
    1.5 mm - tipo de cable: NC estado eléctrico cambiante)
    2.6 mm - tipo de cable: NA estado eléctrico cambiante)
    4.3 mm - tipo de cable: viaje total)
    Fuerza de funcionamiento
    2 N NC estado eléctrico cambiante
    2.3 N NA estado eléctrico cambiante
    par de funcionamiento
    0.05 N.m NA estado eléctrico cambiante
    Durabilidad mecánica
    5000000 ciclos
    par de apriete
    0.8…1.2 N.m acorde a EN 60947-1
    forma de la cabeza de tornillo
    Cruzado compatible con Philips nº 1 destornillador
    Cruzado compatible con Pozidriv no 1 destornillador
    Ranurado compatible con plano 4 mm Ø destornillador
    Ranurado compatible con plano 5,5 mm Ø destornillador
    Material de los contactos
    Aleación de plata (Ag/Ni)
    protección contra cortocircuito
    10 A Fusible de cartucho tipo gG acorde a EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] Corriente térmica convencional
    10 A acorde a EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    600 V (grado contaminación 3) acorde a EN 60947-1
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    6 kV acorde a EN 60947-1
    [Ie] Corriente nominal de empleo
    3 A en 240 V, AC-15, A600 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    6 A en 120 V, AC-15, A600 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    0.1 A en 600 V, DC-13, Q600 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    0.27 A en 250 V, DC-13, Q600 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    0.55 A en 125 V, DC-13, Q600 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    1.2 A en 600 V, AC-15, A600 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    durabilidad eléctrica
    1000000 ciclos, AC-15, 2 A en 230 V, ritmo funcion <3600 cyc/h, factor de carga: 0.5 acorde a EN/IEC 60947-5-1 anexo C
    1000000 ciclos, AC-15, 3 A en 120 V, ritmo funcion <3600 cyc/h, factor de carga: 0.5 acorde a EN/IEC 60947-5-1 anexo C
    1000000 ciclos, AC-15, 4 A en 24 V, ritmo funcion <3600 cyc/h, factor de carga: 0.5 acorde a EN/IEC 60947-5-1 anexo C
    1000000 ciclos, DC-13, 0.2 A en 110 V, ritmo funcion <3600 cyc/h, factor de carga: 0.5 acorde a EN/IEC 60947-5-1 anexo C
    1000000 ciclos, DC-13, 0.5 A en 24 V, ritmo funcion <3600 cyc/h, factor de carga: 0.5 acorde a EN/IEC 60947-5-1 anexo C
    montantes funcionales
    λ < 10exp(-6) en 5 V y L/R = 1 mA en entorno limpio acorde a EN/IEC 60947-5-4
    λ < 10exp(-8) en 17 V y L/R = 5 mA en entorno limpio acorde a EN/IEC 60947-5-4
    Tipo de señalización
    Fijo
    Entorno
    Tratamiento de protección
    TH
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -40…70 °C
    clase de potección contra choques eléctricos
    Clase I acorde a IEC 60536
    normas
    EN/IEC 60947-5-5
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-1
    JIS C 4520
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    certificaciones de producto
    Registrado por UL
    GL
    BV
    RINA
    DNV
    CSA
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    resistencia a las vibraciones
    5 gn (f = 2…500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    30 gn (duración 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27
    50 gn (duración 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • francés
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Harmony XB4 metal - pushbuttons, switches and pilot lights (Versión 10.0)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Body\Connection by screw clamp\With integrated transformer\2 contacts - ZB4BW0.5 and ZB4BW0 (Versión 1.0)
    CAD for ZB4BW055: light block with body/fixing collar with BA9s incandesc. bulb 400V 1NO+1NC (Versión 1.0)
    Body\Connection by screw clamp\With integrated transformer\2 contacts - ZB4BW0.5 and ZB4BW0 (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XB4 XB5 ZBE ZEN ZBV ZAL ZB4 ZB5 ZBZ XD4 XD5 ZBY ZBC ZBD ZBG ZBP ZB2 Control and signaling units (Versión 1.0)
    CB Scheme for Harmony XB4 XB5 (Versión 1.0)
    Fecha 30/10/18
    Tamaño 1.1 MB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ZB4..., ZB5... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel with or without circular yellow legends ZBY9.2., Instruction Sheet (Versión 12)
    XB4.. / XB5... Mounting, Instruction Sheet (Versión 08)
    ZB4B..., ZB5A..., XB4B..., XB5A... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel (Versión 01)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 18/07/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 18/07/19
    Tamaño 195.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product End of Life Instructions (Versión 1.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product Environmental Profile (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.