Central America
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

light block ZB4BW065 sold by 100

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama de producto
    Harmony XB4
    tipo de producto o componente
    Cuerpo completo/ contacto y bloque luminoso montaje completo
    nombre corto del dispositivo
    ZB4
    Material del anillo fijación
    Zamak
    Se vende en cantidades indivisibles
    100
    Tipo y composición de contactos
    1 NA + 1 NC
    Funcionamiento de contacto
    Ruptura lenta
    Conexiones - terminales
    Bornas tornillo, <= 2 x 1.5 mm² con terminal acorde a EN 60947-1
    Bornas tornillo, >= 1 x 0.22 mm² sin terminal acorde a EN 60947-1
    Fuente de luz
    Bombilla no incluida
    Base de bombilla
    BA 9s
    Un separador aislante
    Directo <2.4 W
    [Us] tensión de alimentación nominal
    <= 250 V
    Complementario
    Anchura global cad
    30 mm
    Altura global cad
    47 mm
    Profundidad global cad
    37 mm
    Descripción terminales iso n°1
    (11-12)NC
    Uso de contactos
    Estándar
    Apertura positiva
    Con acorde a EN/IEC 60947-5-1 anexo K
    recorrido de funcionamineto
    1.5 mm - tipo de cable: NC estado eléctrico cambiante)
    2.6 mm - tipo de cable: NA estado eléctrico cambiante)
    4.3 mm - tipo de cable: viaje total)
    Fuerza de funcionamiento
    2 N NC estado eléctrico cambiante
    2.3 N NA estado eléctrico cambiante
    par de funcionamiento
    0.05 N.m NA estado eléctrico cambiante
    Durabilidad mecánica
    5000000 ciclos
    par de apriete
    0.8…1.2 N.m acorde a EN 60947-1
    forma de la cabeza de tornillo
    Cruzado compatible con Philips nº 1 destornillador
    Cruzado compatible con Pozidriv no 1 destornillador
    Ranurado compatible con plano 4 mm Ø destornillador
    Ranurado compatible con plano 5,5 mm Ø destornillador
    Material de los contactos
    Aleación de plata (Ag/Ni)
    protección contra cortocircuito
    10 A Fusible de cartucho tipo gG acorde a EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] Corriente térmica convencional
    10 A acorde a EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    600 V (grado contaminación 3) acorde a EN 60947-1
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    6 kV acorde a EN 60947-1
    [Ie] Corriente nominal de empleo
    3 A en 240 V, AC-15, A600 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    6 A en 120 V, AC-15, A600 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    0.1 A en 600 V, DC-13, Q600 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    0.27 A en 250 V, DC-13, Q600 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    0.55 A en 125 V, DC-13, Q600 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    1.2 A en 600 V, AC-15, A600 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    durabilidad eléctrica
    1000000 ciclos, AC-15, 2 A en 230 V, ritmo funcion <3600 cyc/h, factor de carga: 0.5 acorde a EN/IEC 60947-5-1 anexo C
    1000000 ciclos, AC-15, 3 A en 120 V, ritmo funcion <3600 cyc/h, factor de carga: 0.5 acorde a EN/IEC 60947-5-1 anexo C
    1000000 ciclos, AC-15, 4 A en 24 V, ritmo funcion <3600 cyc/h, factor de carga: 0.5 acorde a EN/IEC 60947-5-1 anexo C
    1000000 ciclos, DC-13, 0.2 A en 110 V, ritmo funcion <3600 cyc/h, factor de carga: 0.5 acorde a EN/IEC 60947-5-1 anexo C
    1000000 ciclos, DC-13, 0.5 A en 24 V, ritmo funcion <3600 cyc/h, factor de carga: 0.5 acorde a EN/IEC 60947-5-1 anexo C
    montantes funcionales
    λ < 10exp(-6) en 5 V y L/R = 1 mA en entorno limpio acorde a EN/IEC 60947-5-4
    λ < 10exp(-8) en 17 V y L/R = 5 mA en entorno limpio acorde a EN/IEC 60947-5-4
    Tipo de señalización
    Fijo
    Entorno
    Tratamiento de protección
    TH
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -40…70 °C
    clase de potección contra choques eléctricos
    Clase I acorde a IEC 60536
    normas
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    EN/IEC 60947-1
    JIS C 4520
    CSA C22.2 No 14
    certificaciones de producto
    RINA
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    BV
    DNV
    GL
    CSA
    Registrado por UL
    resistencia a las vibraciones
    5 gn (f = 2…500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    30 gn (duración 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27
    50 gn (duración 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • chino
    • inglés
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XB4B XB5A Control and signaling units and ZBE ZBP ZBV ZBZ ZENL ZALV Electrical blocks (Versión 1.0)
    XB4 XB5 ZBE ZEN ZBV ZAL ZB4 ZB5 ZBZ XD4 XD5 ZBY ZBC ZBD ZBG ZBP ZB2 Control and signaling units (Versión 1.0)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XB4B, XB5A Control and signaling units, XD4PA, XD5PA Joystick Controllers, ZBE, ZBP, ZBV, ZBZ, ZENL, ZALV Electrical blocks (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.