Bienvenido al sitio web para Costa Rica de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web para Costa Rica.

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Harmony XB4
ZB4BW0M454 Schneider Electric Imagen del producto

ZB4BW0M454

Green premium brand logo
ZB4BW0M454 Schneider Electric Imagen del producto
ZB4BW0M454
Green premium brand logo

Cuerpo con bloque luminoso rojo/anillo de fijación led 1NA + 1NC - 230…240v

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama de producto
    Harmony XB4
    Tipo de producto o componente
    Cuerpo completo/ contacto y bloque luminoso montaje completo
    Nombre corto del dispositivo
    ZB4
    Material del anillo fijación
    Zamak
    Se vende en cantidades indivisibles
    1
    Tipo de cabeza
    Estándar
    Tipo y composición de contactos
    1 NA + 1 NC
    Funcionamiento de contacto
    Ruptura lenta
    Conexiones - terminales
    Conector enchufable
    Fuente de luz
    LED protegido
    Base de bombilla
    LED integrado
    Un separador aislante
    Direct
    Color de la fuente de luz
    Rojo
    [Us] tensión de alimentación nominal
    230...240 V AC en 50/60 Hz
    Complementario
    Anchura global cad
    30 mm
    Altura global cad
    47 mm
    Descripción terminales iso n°1
    (11-12)NC
    Uso de contactos
    Estándar
    Apertura positiva
    Con acorde a EN/IEC 60947-5-1 anexo K
    recorrido de funcionamineto
    1,5 mm - tipo de cable: NC estado eléctrico cambiante)
    2,6 mm - tipo de cable: NA estado eléctrico cambiante)
    4,3 mm - tipo de cable: viaje total)
    Fuerza de funcionamiento
    2 N NC estado eléctrico cambiante
    2,3 N NA estado eléctrico cambiante
    par de funcionamiento
    0,05 N.m NA estado eléctrico cambiante
    Durabilidad mecánica
    5000000 ciclos
    Material de los contactos
    Aleación de plata (Ag/Ni)
    protección contra cortocircuito
    4 A cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] Corriente