Central America

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

clear projecting illuminated pushbutton head Ø22 spring return for BA9s bulb

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Main
    range of product
    Harmony XB4
    product or component type
    Head for illuminated push-button
    device short name
    ZB4
    product compatibility
    BA 9s
    bezel material
    Black metal
    head type
    Standard
    mounting diameter
    22 mm
    sale per indivisible quantity
    1
    shape of signaling unit head
    Round
    type of operator
    Spring return
    operator profile
    Clear projecting unmarked
    operator additional information
    With plain lens
    Complementary
    CAD overall width
    29 mm
    CAD overall height
    29 mm
    CAD overall depth
    32 mm
    product weight
    0.027 kg
    resistance to high pressure washer
    7000000 Pa at 55 °C,distance: 0.1 m
    mechanical durability
    10000000 cycles
    electrical composition code
    M7 for 6 contacts using single blocks in front mounting with BA 9s
    M8 for 6 contacts using single and double blocks in front mounting with BA 9s
    M9 for 2 contacts using single blocks in front mounting with BA 9s and transformer
    Environment
    protective treatment
    TH
    ambient air temperature for storage
    -40...70 °C
    ambient air temperature for operation
    -40...70 °C
    overvoltage category
    Class I conforming to IEC 60536
    IP degree of protection
    IP69
    IP66 conforming to IEC 60529
    IP69K
    NEMA degree of protection
    NEMA 13
    NEMA 4X
    IK degree of protection
    IK06 conforming to EN 50102
    standards
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    product certifications
    BV
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL listed
    vibration resistance
    5 gn (f = 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    shock resistance
    30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months 18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • francés
    • chino
    • inglés
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XB4 XB5 ZBE ZEN ZBV ZAL ZB4 ZB5 ZBZ XD4 XD5 ZBY ZBC ZBD ZBG ZBP ZB2 Control and signaling units (Versión 1.0)
    XB4B XB5A Control and signaling units and ZBE ZBP ZBV ZBZ ZENL ZALV Electrical blocks (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XB4.. / XB5... Mounting, Instruction Sheet (Versión 08)
    ZB4B..., ZB5A..., XB4B..., XB5A... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel (Versión 01)
    ZB4..., ZB5... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel with or without circular yellow legends ZBY9.2., Instruction Sheet (Versión 12)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XB4B, XB5A Control and signaling units, XD4PA, XD5PA Joystick Controllers, ZBE, ZBP, ZBV, ZBZ, ZENL, ZALV Electrical blocks (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.