Bienvenido al sitio web para Costa Rica de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web para Costa Rica.

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Harmony XB4
ZB4BX2 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

ZB4BX2

Green premium brand logo
ZB4BX2 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado
ZB4BX2
Green premium brand logo

Cabeza ø60 pulsador seta negro ø22 pulsar-tirar

Mostrar más características
ZB4BX2 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama de producto
    Harmony XB4
    Tipo de producto o componente
    Cabeza para pulsador no luminoso
    Nombre corto del dispositivo
    ZB4
    Material del bisel
    Metal cromado plateado
    Diámetro de montaje
    22 mm
    Se vende en cantidades indivisibles
    1
    Tipo de cabeza
    Estándar
    Forma de la cabeza de señalización
    Circular
    tipo de operario
    latching
    Reset
    Pulsar-tirar
    perfil de operador
    Black mushroom Ø 60 mm, unmarked
    Complementario
    Anchura global cad
    60 mm
    Altura global cad
    60 mm
    Profundidad global cad
    56 mm
    Peso del producto
    0,095 kg
    Durabilidad mecánica
    500000 ciclos
    flechas salientes
    C11 for <3 contacts using single blocks in front mounting
    C15 for <1 contacts using single blocks in front mounting
    C7 para <4 contactos uso Individual bloques en montaje frontal
    C8 para <4 contactos uso Individual y doble bloques en montaje frontal
    C10 para <4 contactos uso Individual y doble bloques en montaje frontal
    Presentación del dispositivo
    Elemento básico
    Entorno
    Tratamiento de protección
    TH
    Temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -40…70 °C
    Categoría de sobretensión
    Clase I acorde a IEC 60536
    Grado de protección IP