Bienvenido al sitio web para Costa Rica de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web para Costa Rica.

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Harmony XB5
ZB5AA335TQ Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

ZB5AA335TQ

ZB5AA335TQ Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado
ZB5AA335TQ

Cabeza pulsador negro ø 22 - flecha arriba - se vende en lotes de 100

Mostrar más características
ZB5AA335TQ no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama de producto
    Harmony XALF
    Harmony XB5
    Tipo de producto o componente
    Cabeza para pulsador no luminoso
    Nombre corto del dispositivo
    ZB5
    Material del bisel
    Dark grey plastic
    Diámetro de montaje
    22 mm
    Se vende en cantidades indivisibles
    10
    Forma de la cabeza de señalización
    Circular
    tipo de operario
    Retorno por muelle
    perfil de operador
    Black flush, down arrow (white)
    Complementario
    Anchura global cad
    29 mm
    Altura global cad
    29 mm
    Profundidad global cad
    28 mm
    Durabilidad mecánica
    10000000 ciclos
    nombre de estación
    XALD 1...5 cut-outs
    XALK 2 ... 5 recortes
    flechas salientes
    C1 para <9 contactos uso Individual bloques en montaje frontal
    C2 para <9 contactos uso Individual y doble bloques en montaje frontal
    C11 para <3 contactos uso Individual bloques en montaje frontal
    C15 for <1 contacts using single blocks in front mounting
    SF1 para <3 contactos uso Individual bloques en montaje frontal
    SR1 para <3 contactos uso Individual bloques en Montaje posterior
    Entorno
    Tratamiento de protección
    TH
    Temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -40…70 °C
    Categoría de sobretensión
    Class II conforming to IEC 60536
    Grado de protección IP
    IP66 acorde a IEC 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    grado de protección NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    Resistencia a lavados de alta presión
    7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m
    Grado de protección IK
    IK03 conforming to IEC 50102
    Normas
    UL 508
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-1
    Certificaciones de producto
    Registrado por UL
    BV
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    CSA
    RINA
    DNV
    GL