Bienvenido al sitio web para Costa Rica de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web para Costa Rica.

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Harmony XB5
ZB5AS834TQ Schneider Electric Imagen del producto

ZB5AS834TQ

Green premium brand logo
ZB5AS834TQ Schneider Electric Imagen del producto
ZB5AS834TQ
Green premium brand logo

Cabeza ø30 parada de emerg. ø22-girar para desenclavar-se vende en lotes de 100

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama de producto
    Harmony XB5
    Tipo de producto o componente
    Cabeza para pulsador de parada de emergencia
    Destino del producto
    Pulsador parada de emergencia
    Nombre corto del dispositivo
    ZB5
    Material del bisel
    Dark grey plastic
    Tipo de cabeza
    Estándar
    Diámetro de montaje
    22 mm
    Se vende en cantidades indivisibles
    10
    Forma de la cabeza de señalización
    Circular
    tipo de operario
    trigger action and mechanical latching
    Reset
    Girar para desenclavar
    perfil de operador
    Rojo Seta ø 30 mm, Sin marcado
    Complementario
    Anchura global cad
    30 mm
    Altura global cad
    30 mm
    Profundidad global cad
    57 mm
    Peso del producto
    0,042 kg
    Durabilidad mecánica
    300000 ciclos
    nombre de estación
    XALD 1...5 cut-outs
    XALK 1...5 cut-outs
    flechas salientes
    C7 para <4 contactos uso Individual bloques en montaje frontal
    C8 para <4 contactos uso Individual y doble bloques en montaje frontal
    C11 para <3 contactos uso Individual bloques en montaje frontal
    C15 para <1 contactos uso Individual bloques en montaje frontal
    SF1 for <3 contacts using single blocks in front mounting
    SR1 for <3 contacts using single blocks in rear mounting
    C10 para <4 contactos uso Individual y doble bloques en montaje frontal
    Código de compatibilidad
    ZB5
    Entorno
    Tratamiento de protección
    TH
    Temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    Temperatura ambiente de funcionamiento
    -40…70 °C
    Categoría de sobretensión
    Class II conforming to IEC 60536
    Grado de protección IP
    IP66 conforming to IEC 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    grado de protección NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X