Bienvenido al sitio web para Costa Rica de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web para Costa Rica.

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Harmony XB5
ZB5AV8 Schneider Electric Imagen del producto

ZB5AV8

Green premium brand logo
ZB5AV8 Schneider Electric Imagen del producto
ZB5AV8
Green premium brand logo

Cuerpo con bloque luminoso/anillo de fijación para lámpara BA9s 440…480v

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama de producto
    Harmony XB5
    Tipo de producto o componente
    Cuerpo completo/ bloque luminoso montaje completo
    Nombre corto del dispositivo
    ZB5
    Material del anillo fijación
    Plástico
    Se vende en cantidades indivisibles
    1
    Conexiones - terminales
    Bornas tornillo, <= 2 x 1.5 mm² con terminal acorde a EN 60947-1
    Bornas tornillo, >= 1 x 0.22 mm² sin terminal acorde a EN 60947-1
    Fuente de luz
    Incandescente
    Base de bombilla
    BA 9s
    Un separador aislante
    Vía transformador integral 1,2 VA 6 V
    Complementario
    Anchura global cad
    30 mm
    Altura global cad
    42 mm
    Profundidad global cad
    55 mm
    Descripción terminales iso n°1
    (X1-X2)PL
    Peso del producto
    0,099 kg
    par de apriete
    0.8…1.2 N.m conforming to EN 60947-1
    forma de la cabeza de tornillo
    Cross compatible with Philips no 1 screwdriver
    Cruzado compatible con Pozidriv no 1 destornillador
    Slotted compatible with flat Ø 4 mm screwdriver
    Slotted compatible with flat Ø 5.5 mm screwdriver
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    600 V (grado contaminación 3) acorde a EN 60947-1
    [Uimp] Resistencia a picos de tensión
    6 kV acorde a EN 60947-1
    tipo de señalización
    Fijo
    [Us] tensión de alimentación nominal
    440...480 V AC en 50/60 Hz
    Montaje del bloque
    Montaje frontal
    flechas salientes
    P4
    M9
    Presentación del dispositivo
    Basic sub-assemblies
    Entorno