Bienvenido al sitio web para Costa Rica de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web para Costa Rica.

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Harmony XB5
ZB5AW04D45 Schneider Electric Imagen del producto

ZB5AW04D45

ZB5AW04D45 Schneider Electric Imagen del producto
ZB5AW04D45

cuerpo para botón de control iluminado - Ø 22 - LED BA 9 s rojo 1 NA + 1 NC

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama de producto
    Harmony XB5
    Tipo de producto o componente
    Cuerpo completo/ contacto y bloque luminoso montaje completo
    Nombre corto del dispositivo
    ZB5
    Material del anillo fijación
    Plástico
    Se vende en cantidades indivisibles
    1
    Tipo y composición de contactos
    1 NA + 1 NC
    Funcionamiento de contacto
    Ruptura lenta
    Conexiones - terminales
    Bornas tornillo, <= 2 x 1.5 mm² con terminal acorde a EN 60947-1
    Bornas tornillo, >= 1 x 0.22 mm² sin terminal acorde a EN 60947-1
    Fuente de luz
    LED
    Base de bombilla
    BA 9s
    Un separador aislante
    Vía transformador integral 1,2 VA 6 V
    Color de la fuente de luz
    Rojo
    Complementario
    Anchura global cad
    30 mm
    Altura global cad
    42 mm
    Profundidad global cad
    79 mm
    Descripción terminales iso n°1
    (13-14)NO
    (11-12)NC
    Peso del producto
    0,119 kg
    Uso de contactos
    Estándar
    Apertura positiva
    With conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix K
    recorrido de funcionamineto
    1.5 mm (NC changing electrical state)
    2.6 mm (NO changing electrical state)
    4.3 mm (total travel)
    Fuerza de funcionamiento
    2 N NC estado eléctrico cambiante
    2,3 N NA estado eléctrico cambiante
    par de funcionamiento
    0,05 N.m NA estado eléctrico cambiante
    Durabilidad mecánica
    5000000 ciclos
    par de apriete
    0.8…1.2 N.m conforming to EN 60947-1
    forma de la cabeza de tornillo
    Cross compat