Bienvenido al sitio web para Costa Rica de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web para Costa Rica.

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Harmony XB4
ZBE10163 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

ZBE10163

Green premium brand logo
ZBE10163 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado
ZBE10163
Green premium brand logo

Bloque de contacto dorado para cabeza ø 22 1NA conexión faston

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

ZBE10163 se reemplaza por la siguiente gama de productos:
  • Principal
    Gama de producto
    Harmony XB4
    Harmony XB5
    Tipo de producto o componente
    Bloque de contacto
    Nombre corto del dispositivo
    ZBE
    Se vende en cantidades indivisibles
    5
    Grado de protección IP
    IP20 acorde a IEC 60529
    Funcionamiento de contacto
    Ruptura lenta
    Contact block type
    Individual
    Uso de contactos
    Contactos de conmutación de baja potencia
    Conexiones - terminales
    Conector Faston 1 x 6.35 mm
    Conector Faston 2 x 2.8 mm
    Complementario
    Peso del producto
    0,012 kg
    Apertura positiva
    Without
    recorrido de funcionamineto
    2.6 mm (NO changing electrical state)
    4.3 mm (total travel)
    Fuerza de funcionamiento
    2.3 N NO changing electrical state
    Durabilidad mecánica
    10000000 ciclos
    Material de los contactos
    Contactos recubiertos de oro (Ag/Ni/Au)
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    250 V (grado contaminación 3) acorde a EN 60947-1
    Montaje del bloque
    Montaje frontal
    flechas salientes
    C1 (cantidad <= 9)
    C2 (cantidad <= 7)
    C3 (cantidad <= 6)
    C4 (cantidad <= 4)
    C5 (cantidad <= 5)
    C6