Bienvenido al sitio web para Costa Rica de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web para Costa Rica.

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Harmony XB4
ZBY02311 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

ZBY02311

Green premium brand logo
ZBY02311 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado
ZBY02311
Green premium brand logo

leyenda - Ø 22 - 8 x 27 mm - ACTIVAR

Mostrar más características
ZBY02311 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama de producto
    Harmony XB4
    Harmony XB5
    Tipo de producto o componente
    Etiqueta marcada
    Accesorio/tipo de componente
    Etiqueta
    Accesorio / categoría de parte separada
    Accesorios de marcaje
    Accesorio/destino de parte separada
    Porta-etiqueta 30 x 40 mm
    For standard head
    marcado
    Blanco ON en 1 cara negra, 1 cara roja fondo
    Tamaño de la etiqueta
    8 x 27 mm
    Idioma de usuario
    Inglés
    Complementario
    Periodo de garantía
    18 months
    Material
    Plástico
    Compatibilidad del producto
    ZBZ32
    ZBZ34
    Compatibilidad de gama
    Harmony XB4
    Harmony XB5
    Peso del producto
    0,001 kg
    Información de posición del operador
    1 posición
    Packing Units
    Paquete 1 Peso
    0,010 kg
    Paquete 1 Altura
    0,700 dm
    Paquete 1 ancho
    0,080 dm
    Paquete 1 Largo
    0,800 dm
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos