Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web para Costa Rica de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web para Costa Rica.

Features

- The Model M92 workstations can be used with EcoStruxure™ Foxboro DCS or provide a platform for Foxboro, third-party and user-written applications. These multi-purpose workstations run the Windows 7 64-bit operating system. They support execution of system applications, data communications for a broad range of applications, file serving capabilities and display of graphics and text.

- The Model M90 is a multi-purpose server running the Windows Server 2008 R2 operating system. It supports EcoStruxure Foxboro DCS hosting, data acquisition and processing related to a broad range of applications and file serving capabilities, plus graphics and text display.

Benefits

  • Support for harsher environments
  • Increased physical security
  • Savings in space and costs
  • Longer service life
  • Reduced maintenance

Applications

  • Refining and petrochemicals
  • Upstream and midstream oil and gas
  • Chemicals and specialty chemicals
  • Power generation
  • Water and wastewater
  • Food and beverage
  • Life sciences and pharmaceuticals
Texto alternativo predeterminado

Virtualization & Thin clients

Texto alternativo predeterminado

Annunciator Keyboards

 

HMI (Interfaz Hombre Máquina)

¿Necesitas ayuda?

Comienza aquí

Encuentra respuestas ahora. Busca una solución por tu cuenta o conéctate con uno de nuestros expertos.

Comunícate con el centro de asistencia

Comunícate con nuestro equipo de Atención al Cliente para recibir más información, soporte técnico, asistencia con respecto a reclamos y más.

¿Dónde comprar?

Encuentra fácilmente el distribuidor de Schneider Electric más cercano a ti.

 opens in new Window

Explora las preguntas frecuentes

Obtén las respuestas que necesitas en la sección de preguntas frecuentes (FAQ) relacionadas con el tema.

 opens in new Window

Contacto de ventas

Inicia tu solicitud de ventas en línea y un experto se comunicará contigo.

Chat

¿Tiene alguna pregunta o necesita ayuda? Estamos aquí para ayudarlo.