Para la automatización económica de máquinas pequeñas, con un máximo de cuatro ejes servo.
Arquitecturas probadas, validadas y documentadas
Los TVDAs pueden ayudarte a construir rápidamente una solución de automatización, desde diseño e ingeniería de máquinas hasta instalación y documentación. Reduce el tiempo necesario para el diseño, la instalación y la puesta en servicio con estas arquitecturas flexibles, validadas funcionalmente y listas para usar.
Solución
La arquitectura LMC101 del controlador de movimiento de Sercos de Ejes Sincronizados permite la automatización económica de máquinas pequeñas, con un máximo de cuatro ejes servo. Basado en PacDrive 3, es una solución de automatización económica para aplicaciones con un máximo de cuatro ejes servo.
Aunque es una solución básica para la tecnología de movimiento de gama alta, ofrece funciones de movimiento sofisticadas, herramientas y bibliotecas diseñadas para máquinas con hasta 99 ejes.
Beneficios
> Sistemas de control autónomo para movimiento, lógica PLC y comunicación > PacDrive 3 se basa en tecnología de movimiento lógico probada, que unifica la funcionalidad de control de movimiento, movimiento y robótica en una única plataforma de hardware.
> La comunicación con el variador Sercos permite la implementación de una comunicación segura de E/S mediante un solo bus de campo basado en Ethernet.
> Con su arquitectura de sistema centralizada, PacDrive es la solución ideal para controlar una amplia gama de robótica y equipos de manejo de materiales y producción basados en servo. Utiliza estructuras de programas totalmente integradas y compatibles con IEC 61131-3.
Aplicaciones
Control de embalajeControl de manejo de materiales