Naše značky

Vyberte zemi

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Nouzové osvětlení v budovách: DiCube od Schneider Electric

Podle platné legislativy musí být pro bezpečnou evakuaci osob použito v únikových cestách a ve stavbách se shromažďovacím prostorem nouzové osvětlení. V případě větších shromažďovacích prostor nařizuje norma užití nouzového osvětlení jako antipanického prvku. Tolik litera zákona. Z praxe víme, že jde o přehlíženou součást staveb a investoři berou nouzové osvětlení jako nutné zlo. V případě větších objektů se totiž může jednat o rozsáhlé a nákladné systémy se stovkami svítidel, navíc uživatel musí počítat i s náklady na servis a údržbu.

Nouzové osvětlení žádná věda není?

V malých objektech stačí únikovou cestu osadit autonomními bateriovými svítidly nebo autonomními značkami nouzových východů. Pozor, použití levných modelů nouzových svítidel přináší problém v budoucnu: baterie v nich vydrží tři až čtyři roky a pak se musí postupně nákladně měnit. V případě větších objektů s desítkami či stovkami svítidel se však použití autonomních svítidel nevyplatí.

Legislativa udává povinnost jednou měsíčně provést test funkčnosti všech svítidel nouzového osvětlení, jednou ročně kapacitní zkoušku, a navíc vést řádný provozní deník. Z praxe víme, že v mnoha objektech se toto neprovádí. Je časově náročné a pracné obcházet každý měsíc budovu a testovat jednotlivá autonomní svítidla. Z těchto důvodů je u středních a větších objektů (nad 50 svítidel) vhodné použít systém nouzového osvětlení s centrální baterií (CBS). V něm je jedna baterie, většinou olověná, která má životnost cca 10 let. Systém je schopen automaticky provádět testy funkčnosti, zaznamenávat stav a vše ovládat a řídit z jediného místa. Nevýhodou systému CBS je dražší kabeláž, v některých prostorách musíte totiž užít pro propojení svítidel s centrální baterií nehořlavé kabely.

Systém nouzového osvětlení DiCube

Společnost Schneider Electric uvedla na trh adresovatelný systém nouzového osvětlení DiCube, který může být velmi zajímavou alternativou systémům s centrální baterií CBS. Je založen na komunikačním standardu DALI a využívá adresovatelná svítidla, která jsou vybavena nejmodernějším typem baterie LiFePO4 s velmi dlouhou životností až 10 let.

Systém DiCube je velmi jednoduchý na návrh, instalaci i ovládání. Obsahuje pouze tři základní prvky: řídicí jednotku, linkové kontroléry a svítidla.

Do řídicí jednotky lze zapojit jeden či dva linkové kontroléry. Ty komunikují každý až se 128 svítidly. Jedna řídicí jednotka tedy může ovládat až 256 svítidel a pomocí ethernetu lze propojit v jeden celek neomezené množství řídicích jednotek. Svítidla systému DiCube jsou vybavena komunikačním rozhraním pro DALI sběrnici, svorkovnicí pro napájení a integrovanou baterií s vysokou životností.

Svítidla systému DiCube

Pro osvětlení únikových cest a antipanické osvětlení se používají svítidla Exiway Smartled DiCube vhodná pro zapuštění nebo montáž na strop nebo zeď. Jsou vyráběna v krytí IP65 a využijí se i v budovách se sprinklerovým hasicím zařízením. Smartled svítidla mají světelný tok od 120 do 820 lumenů a výdrž až 3 hodiny provozu. Lze je doplnit piktogramem pro označení únikových cest.

V případě, že potřebujete nouzová svítidla v diskrétním malém provedení, lze využít bodová LED svítidla Exiway Smartbeam. Ta jsou vhodná i pro osvětlení důležitých míst jako jsou hasicí přístroje, tlačítka požárních hlásičů, hydranty apod. Jsou dostupná i v provedení s krytím IP65.

Jako běžné značky nouzového východu lze použít designová svítidla Exiway Smartexit DiCube. Viditelná vzdálenost 26 nebo 32 metrů, výdrž baterie 1,5 nebo 3 hodiny, krytí IP40.

Vyžadujete-li opravdu vysoký světelný výkon, můžete sáhnout po svítidlu Exiway Smartduo DiCube, které generuje světelný tok 2400 lm na dvou nezávislých LED reflektorech.

Pro usnadnění návrhu jsou v katalozích uvedeny doporučené vzdálenosti svítidel a rady, která svítidla použít na jaké aplikace.

DiCube nouzově i běžně … jako 2v1

Systém nouzového osvětlení DiCube může být díky svítidlům s režimem trvalého svícení použit i jako běžné osvětlení. Svítidla Smartled jsou v tomto případě vybavena dvojitou vstupní svorkovnicí, která umožňuje připojit monitorovaný vstup a vstup pro ovládací spínač (běžný vypínač). Tím je možné nouzové svítidlo používat pro běžné svícení a ušetřit na instalaci obyčejných světel. Protože svítidla mají monitorované vstupy a vlastní baterii, nejsou nutné pro jejich připojení nehořlavé kabely, ale stačí běžný silový kabel typu CYKY. V případě chytře promyšleného návrhu lze dokonce využít jeden společný CYKY kabel pro komunikaci i napájení, dva vodiče se využijí pro komunikaci a zbylé pro napájení svítidel. Použitý kabel CYKY je definován v DALI standardu dle vzdálenosti svítidla od linkového kontroléru. Standardně se používá průřez 0,5 až 2,5 mm2 do max. vzdálenosti 300 metrů.

Snadné ovládání nouzového osvětlení DiCube

Systém DiCube je možné instalovat a ovládat mnoha způsoby. Ke zprovoznění stačí stisknout dvě tlačítka na řídicí jednotce a systém se celý sám automaticky naadresuje a uvede do provozu. O nic se nemusíte starat. Pokud chcete vědět více o jednotlivých svítidlech, měnit nastavení, adresy a zasahovat do systému, lze se připojit bezplatnou mobilní aplikací přes Bluetooth. Dále máte možnost přístupu do web serveru řídicí jednotky přes ethernet/internet nebo použít speciální softwarový nástroj PC Suite. V něm je možná kompletní správa systému a propojení mnoha řídicích jednotek v jeden celek. Systém DiCube obsahuje i možnost integrace do nadřazeného řídicího systému budovy tzv. BMS. Díky připraveným softwarovým widgetům je možné mít přehled o systému nouzového osvětlení na obrazovce společně s ostatními systémy budovy jako je MaR, spotřeba energií, zabezpečení, atd. Společnost Schneider Electric nabízí své unikátní řešení, platformu EcoStruxure.

Systém nouzového osvětlení DiCube v cube, v kostce:

• v porovnání se systémy CBS je systém DiCube cca o 40 % cenově výhodnější
• dalších úspor lze dosáhnout při použití obyčejné kabeláže
• ovládání a testování z jednoho místa šetří prostředky za obsluhu a servis
• automaticky plní legislativní povinnosti uživatele budovy
• nejmodernější technologie – LED, LiFePO4 baterie, Bluetooth, Ethernet
• snadný návrh, snadná instalace


Nabídka nouzového osvětlení a světel.
https://www.se.com/cz/cs/product-category/8100-nouzové-osvětlení/

Přihlaste se k odběru newsletteru

Zajímáte o technologické novinky, digitalizaci a/nebo praktické tipy zkušených odborníků? Chcete se účastnit školení a dalších akcí pořádaných společností Schneider Electric? Pak se vám vyplatí zůstat s námi v pravidelném kontaktu. Přihlaste se k odběru našich e-novinek.
Přihlásit se opens in new Window
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Zdarma"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Prohlédnout"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerCZ"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>