Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
Obrázek Modicon ABE7 IP20 connection sub-bases, Modicon ABE9 IP67 passive splitter boxes

Modicon ABE7 IP20 connection sub-bases, Modicon ABE9 IP67 passive splitter boxes

This catalogue figures two ranges of products. These IP20 connection sockets and the IP67 distributors are both used to connect automation systems, in particular I/O modules, to the operating parts. They replace the usual screw terminal blocks with cable links with connectors.

Datum: 20 Dub 2023 | Typ: Katalog
Jazyk: English | Verze: 4.0
Reference dokumentu:: DIA3ED2160602EN

Soubory

Název souboru
Catalog Telefast Pre-wired system_Modicon ABE7 connection sub-bases & Modicon ABE9 passive splitter boxes_October 2022.pdf

Potřebujete pomoc?

Začnete zde!

Najděte odpovědi hned. Hledejte řešení sami nebo kontaktujte naše experty.

Kontaktujte podporu

Obraťte se na na náš zákaznický servis, kde vám sdělí více informací, poskytnou technickou podporu a pomohou vám se všemi problémy.

Kde nakoupit?

Jednoduše najděte nejbližšího distributora výrobků Schneider Electric ve vašem okolí.

 opens in new Window

Projděte FAQ

Získejte odpovědi procházením tématicky souvisejících nejčastěji kladených otázek.

 opens in new Window