Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Vyberte zemi

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Motorové spouštěče, stykače a ochrany

Prozkoumejte nejširší řadu řešení pro napájení, řízení a ochranu elektrických motorů. Najděte naše stykače pro vysoce spolehlivé ovládání motoru – direct online, hvězda-trojúhelník nebo reverzace. Kombinujte je s jističi pro splnění bezpečnostních norem strojních zařízení a chraňte své motory před přetížením a zkratem. Přidejte relé specifická pro váš stroj a motory pro přidanou ochranu.

Systém řízení motorů

TeSys island

TeSys island

Multifunkční systém správy zátěží do 80A. TeSys island je určen ke spínání, ochraně a správě motorů a dalších elektrických zátěží do 80 A (AC3) v rozvaděči nn.

Zobrazit produkty Spustit průvodce výběrem produktů
Tesys T

Tesys T

Systém řízení a ochrany motorů. Systém řízení a ochrany motorů TeSys T

Součást skupiny TeSys
Zobrazit produkty
TeSys U

TeSys U

Kombinovaný spouštěč motorů do 15 kW. Kombinovaný spouštěč motorů TeSys U do 15 kW

Součást skupiny TeSys
Zobrazit produkty Spustit průvodce výběrem produktů

Motor starters up to 150 A (75 kW / 400 V)

TeSys GV2

TeSys GV2

Kombinované motorové spouštěče 0,37 kW až 15 kW. Motorové spouštěče se zkratovou a tepelnou nadproudovou spouští do výkonu 15-kW

Součást skupiny TeSys
Zobrazit produkty Spustit průvodce výběrem produktů
TeSys GV3

TeSys GV3

Spouštění motorů do 30 kW. Jističe a spouštěče motoru do 30 kW

Součást skupiny TeSys
Zobrazit produkty Spustit průvodce výběrem produktů
TeSys LRD

TeSys LRD

Tepelná nadproudová relé 0,06 až 75 kW. Tepelné ochranné relé LRD s ručním nebo automatickým resetem od 0,1 do 150 A resp. od 0,06 do 75 kW

Součást skupiny TeSys
Zobrazit produkty Spustit průvodce výběrem produktů
TeSys D

TeSys D

Stykače pro spínání motorů 0,06 až 75 kW. Stykače do výkonu 75 kW/400 V/AC-3 nebo 250 A/AC-1

Součást skupiny TeSys
Zobrazit produkty Spustit průvodce výběrem produktů
TeSys Vario a MiniVario

TeSys Vario a MiniVario

Motorové spouštěče ve skříňce. Spouštěče motorů ve skříňce, spouštěče pro bezpečnostní aplikace, spouštěče motoru se zkratovou a tepelnou spouští

Součást skupiny TeSys
Zobrazit produkty
TeSys DF, LS1/GK1

TeSys DF, LS1/GK1

Pojistkové odpojovače. Pojistkové odpojovače do 125 A / 690 V

Součást skupiny TeSys
Zobrazit produkty Spustit průvodce výběrem produktů
TeSys LE

TeSys LE

Sestavy motorových spouštěčů ve skříňce. Spouštěče ve skříňce do 132 kW/ 400 V

Součást skupiny TeSys
Zobrazit produkty
TeSys GV2, LC

TeSys GV2, LC

Sestavy motorových spouštěčů do 15 kW. Sestavy spouštěčů motoru do 15 kW/400 V

Součást skupiny TeSys
Zobrazit produkty

Miniature motor starters up to 20 A (10 kW / 400 V)

TeSys K

TeSys K

Stykače pro spínání motorů 0,06 až 5,5 kW. Stykače TeSys K do 5,5 kW 400/415 V

Součást skupiny TeSys
Zobrazit produkty Spustit průvodce výběrem produktů
Tesys GB2

Tesys GB2

Jističe řídicích obvodů. Termomagnetické jističe od 0,5 do 20 A pro jištění řídicích obvodů.

Součást skupiny TeSys
Zobrazit produkty
TeSys LR2 k

TeSys LR2 k

Tepelná nadproudová relé 0,06 až 5,5 kW. Tepelná ochranná relé s ručním nebo automatickým resetem od 0,11 do 16 A nebo 0,06 do 5,5 kW

Součást skupiny TeSys
Zobrazit produkty Spustit průvodce výběrem produktů
TeSys GC, GY, GF

TeSys GC, GY, GF

Modulární stykače od 16 do 100 A. -

Součást skupiny TeSys
Zobrazit produkty
TeSys H

TeSys H

Hybridní spouštěč motoru pro asynchornní motory. -

Součást skupiny TeSys
Zobrazit produkty Spustit průvodce výběrem produktů
TeSys GV2-ME

TeSys GV2-ME

Motorové jističe s nadproudovou a zkratovou ochranou. Spouštěče ve skříňce, výkonové vypínače, spouštěče se zkratovou a tepelnoou spouští

Součást skupiny TeSys
Zobrazit produkty Spustit průvodce výběrem produktů

Motor starters above 150 A (75 kW / 400 V)

TeSys F

TeSys F

Stykače pro spínání motorů 55 až 450 kW. Stykače do výkonu 450 kW/400 V/AC-3 nebo 1600 A/AC-1

Součást skupiny TeSys
Zobrazit produkty Spustit průvodce výběrem produktů
TeSys B

TeSys B

Komorové stykače do 900 kW. Komorové stykače do 2750 A/ AC-1

Součást skupiny TeSys
Zobrazit produkty
TeSys LR9

TeSys LR9

Elektronická nadproudová relé 18,5 až 315 kW. Elektronické teplotné ochranné se zabudovanou funkcí alarmu od 18.5 do 315 kW

Součást skupiny TeSys
Zobrazit produkty Spustit průvodce výběrem produktů
TeSys GS

TeSys GS

Pojistkové odpínače. Pojistkové odpínače do 1250 A

Součást skupiny TeSys
Zobrazit produkty Spustit průvodce výběrem produktů
TeSys GV2, LC

TeSys GV2, LC

Sestavy motorových spouštěčů do 15 kW. Sestavy spouštěčů motoru do 15 kW/400 V

Součást skupiny TeSys
Zobrazit produkty

Spouštěče ve skříňce

TeSys LF

TeSys LF

Spouštěče motoru ve skříňce s možností ovládání prostřednictvím komunikace AS-Interface do výkonu 5,5 kW/400V. -

Zobrazit podrobnosti

Jističe motorů

Elektronická nadproudová relé

TeSys LR97D

TeSys LR97D

Elektronická nadproudová relé 0,3až 38 A. Elektronická nadproudová relé 0,3...38 A

Součást skupiny TeSys
Zobrazit produkty Spustit průvodce výběrem produktů
TeSys LT47

TeSys LT47

Elektronická nadproudová relé 0,5 až 60 A. Elektronická nadproudová relé 0,5...60 A

Součást skupiny TeSys
Zobrazit produkty
TeSys LT3

TeSys LT3

Termistorová ochranná relé. Termistorová relé s ručním nebo automatickým resetem

Součást skupiny TeSys
Zobrazit produkty

Softstartéry

Kompletní řada motorových softstartérů od 0,37 kW (3 A) do 900 kW (1200 A), která snižuje mechanické namáhání vašich strojů.

Altistart 01

Altistart 01

Softstartéry pro jednoduché stroje od 3 do 32 A. Softstartéry s řízeným zastavením pro jedno a třífázové asynchronní motory od 370 W do 75 kW

Součást skupiny Altivar
Zobrazit produkty Spustit průvodce výběrem produktů
Altistart 22

Altistart 22

Softstartéry pro obecné aplikace od 17 do 590 A. Softstartér pro motory ventilátorů a čerpadel od 4 do 500 kW

Součást skupiny Altivar
Zobrazit produkty Spustit průvodce výběrem produktů
Altistart 48

Altistart 48

Softstartéry pro obecné aplikace od 17 do 1 200 A. Softstartéry s řízeným zastavením pro třífázové asynchronní motory od 4 do 1200 kW

Součást skupiny Altivar
Zobrazit produkty Spustit průvodce výběrem produktů

Řešení EcoStruxure™

EcoStruxure vám umožní se rozvíjet v dnešním digitálním světě. Efektivnější obchodní rozhodnutí pomocí škálovatelných a konvergovaných řešení IT / OT.

Kontaktujte nás

Máte dotaz, podnět či připomínku, kterou byste nám rádi sdělili?

FAQ

Snadno vyhledejte odpověď na dotaz, který vás zajímá, z naší on-line služby FAQ.