Transformátory VN

Naše nabídka zahrnuje distribuční transformátory vysokého napětí s horním napětím od 7,2 do 36 kV a výkonem do 4000 kVA (standardní provedení)
  • Suché transformátory: nejlepší volba pro distribuci středního napětí v budovách
  • Olejové transformátory: ideální pro pro venkovní instalace
Možné jsou i speciální verze (např. měnič, uzemnění) a pro vyšší výkon a napětí.

V nabídce společnosti Schneider Electric jsou výkonové elektrické transformátory (známý jako vn trafo, např. trafo 25 kva) k dispozici ve dvou verzích. Nabízíme suché pryskyřicové transformátory a transformátory plněné olejem. Oba typy transformátorů se používají ke změně napětí v elektrické síti pomocí elektromagnetické indukce.

Suchý pryskyřicový transformátor je chlazený vzduchem a používá se mimo jiné v oblastech se zvýšenou požární bezpečností. Takový výkonový transformátor se často vyznačuje většími rozměry (ve srovnání s olejovými transformátory) a obvykle se používá pro menší výkony. Vinutí a jádro suchého transformátoru jsou umístěny v pryskyřičné látce nebo na vzduchu.

Suché výkonové transformátory Trihal a Resiglas jsou vhodné do vlhkého a silně znečištěného prostředí a do oblastí s vysokým elektrickým rušením. Suchý výkonový transformátor je bezpečné řešení, které je šetrné k životnímu prostředí a vhodné pro speciální aplikace.

Olejový transformátor je vyroben z ocelového pláště a jeho vinutí a jádro jsou ponořeny do minerálního nebo syntetického oleje, který mění svůj objem v závislosti na teplotě. Na rozdíl od suchých transformátorů je u olejových transformátorů chladicím médiem olej, nikoliv vzduch. olejový transformátor Minera lze použít pro vnitřní i venkovní aplikace, včetně obytných a městských oblastí, kde je vyžadována snížená hladina hluku.

Naše produkty splňují nejvyšší očekávání a jsou plně přizpůsobeny vašim potřebám. Suché pryskyřicové a olejové transformátory Schneider Electric jsou moderní, funkční a spolehlivá zařízení vytvořená pro ty, kteří očekávají prvotřídní kvalitu. Díky výrobním závodům po celém světě nabízíme všestrannost a rozmanitost produktů.

Naše suché transformátory pro distribuci nabízejí vysokou úroveň spolehlivosti a bezpečnosti. Díky nízké hořlavosti jsou ideální pro kritické aplikace. Transformátory zalité v pryskyřici jsou nejlepší ve své třídě a jsou navrženy tak, aby maximalizovaly vaše investice díky spolehlivému výkonu a dlouhé životnosti.

  • Dry-Type Distribution Transformers jsou základními součástmi rozvodu elektrické energie a nabízejí alternativu k tradičním olejovým transformátorům tím, že k izolaci využívají vzduch nebo plyn.
  • Díky použití ekologických, pevných izolačních materiálů na bázi pryskyřice a absenci oleje se snižuje jejich dopad na životní prostředí, což je činí spolehlivějšími, méně náchylnými k požáru a vhodnými pro instalaci v interiérech i v prostorech, kde je kladen důraz na bezpečnost životního prostředí.
  • Nízké nároky na údržbu: Suché transformátory nevyžadují žádnou údržbu oleje, takže mají minimální nároky na údržbu, což v průběhu času snižuje provozní náklady.
  • Kompaktní konstrukce: Vhodný pro instalace v omezeném prostoru, například v městském a průmyslovém prostředí.


Jaké jsou typy suchých transformátorů?

  • Transformátory litých pryskyřic (CRT): K izolaci vinutí použijte epoxidovou pryskyřici, která zajišťuje vysokou mechanickou pevnost a odolnost proti vlhkosti.
  • Transformátory impregnované podtlakem (VPI) : Použijte vakuový a tlakový proces k impregnaci vinutí pryskyřicí, což zajistí lepší izolaci a ochranu před vlivy prostředí.


Jak digitální transformace zlepšuje transformátory středního napětí?

Digitální transformace transformátorů středního napětí pomáhá provozním týmům získat lepší přehled o stavu zařízení na základě dat. Umožňuje přijímat proaktivní opatření, která pomáhají zkrátit prostoje, podporují preventivní údržbu a udržují nároky na údržbu i související náklady na historicky nejnižší úrovni.


Kde se běžně používají suché transformátory?

  • Komerční budovy: Pro osvětlení a rozvod elektrické energie v kancelářských budovách, nákupních centrech a nemocnicích.
  • Průmyslová zařízení: Napájení strojů a procesů v továrnách a závodech.
  • Datová centra: Zajištění spolehlivého napájení s minimálním rizikem požáru.
  • Projekty v oblasti obnovitelné energie: Podpora instalací solární a větrné energie, kde jsou bezpečnostní a environmentální aspekty klíčové.


Naše olejové distribuční transformátory nabízejí nákladově efektivní řešení pro vaši síť. Ať už jsou určeny pro řízení obecních sítí nebo se používají ke zvýšení energetické účinnosti, dokážeme pro každou aplikaci distribučního transformátoru najít to nejlepší řešení. Naše rozsáhlé portfolio zahrnuje olejové transformátory s montáží na zem, na sloup nebo s vysokou účinností.
Naše silové transformátory jdou nad rámec VN. Tyto olejové nebo kapalinou plněné transformátory jsou přizpůsobeny vašim specifikacím s výkonem až 100 MVA nebo 170 kV. Jsou navrženy pro aplikace s vysokou účinností v jakékoli rozvodné síti za použití specializovaných a osvědčených návrhů aplikací pro silové transformátory.
S využitím osvědčených návrhů nabízíme speciální transformátory pro speciální aplikace, jako jsou uzemňovače nebo uzemňovací transformátory, inteligentní sítě, fotovoltaické systémy a protipožární systémy nebo prostředí s nebezpečím výbuchu. Pokud standardní transformátory nesplní vaše specifikace, použijte speciální transformátory vyrobené přesně podle vašich potřeb a použití.
  • Dokumentace k produktům
  • Software ke stažení
  • Nástroj pro výběr produktů
  • Hledání náhrady za produkty
  • Centrum nápovědy a kontakty
  • Najít naše pobočky
  • Získejte nabídku
  • Kde koupit
  • Komunita Schneider Electric
  • Kariéra
  • Profil společnosti
  • Nahlásit nevhodné chování
  • Přístupnost
  • Newsroom
  • Investoři
  • EcoStruxure
  • Vyhledávání pracovních míst
  • Blog
  • Všeobecné obchodní podmínky
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Oznámení o souborech cookie
  • Podmínky použití
  • Změnit nastavení souborů cookie