Czech Republic
Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Vyberte zemi
Produkty a systémy nízkého napětí

Výkonové jističe a spínače

Kompaktní jističe

Compact NSX < 630A

Compact NSX < 630A

Kompaktní jističe od 100 do 630 A. Nová generace kompaktních jističů od 100 do 630 A

Část Pact Series
Zobrazit produkty
Compact NS

Compact NS > 630 A

Kompaktní jističe od 630 do 1600 A. Kompaktní jističe od 630 do 1600 A

Část Pact Series
Zobrazit produkty
PowerPact Multistandard

PowerPact Multistandard

Kompaktní jističe od 15 do 600 A s globální certifikací. Kompaktní jističe od 15 do 600 A s globální certifikací

Část Pact Series
Zobrazit produkty
EasyPact CVS

EasyPact CVS

Kompaktní jističe a odpínače od 16 do 630 A. Kompaktní jističe a odpínače od 16 do 630 A, ideální pro aplikace v budovách malých a středních velikostí

Část Easy Series
Zobrazit produkty

Uživatelská rozhraní a brány

Enerlin'x FDM

Enerlin'x FDM

Zobrazovací LCD modul. Měření řídicí jednotkou zobrazené na panelu rozváděče modulem FDM

Část EcoStruxure
Zobrazit produkty Spustit průvodce výběrem produktů
Enerlin'X IF

Enerlin'X IF

Ethernetové rozhraní a webová brána. IFE umožňuje jističům řady Masterpact nebo Compact připojení k ethernetové síti

Část EcoStruxure
Zobrazit produkty Spustit průvodce výběrem produktů
Enerlin'X IO

Enerlin'X IO

I/O aplikační modul. I/O (vstupy/výstupy) aplikační modul pro jističe NN

Část EcoStruxure
Zobrazit produkty

Vysokoproudé vzduchové jističe

Masterpact MTZ

Masterpact MTZ

Vzduchové jističe až do 6300 A s pokročilými digitálními technologiemi. Masterpact MTZ "připravený na budoucnost" je široká řada vzduchových jističů určených k ochraně elektrických systémů před poškozením způsobeným přetížením, zkraty a zemními poruchami. Masterpact MTZ obsahuje pokročilé digitální technologie a řídicí jednotky Micrologic X, které přispívají k bezpečnosti a energetické účinnosti.

Část Pact Series
Zobrazit produkty Spustit průvodce výběrem produktů
Masterpact NW

Masterpact NW

Vzduchové jističe 800 až 6300 A. Vzduchové jističe vysokého proudu od 800 do 6300 A

Část Pact Series
Zobrazit produkty
Masterpact NT

Masterpact NT

Vzduchové jističe 630 až 1600 A. Vzduchové jističe od 630 do 1600 A

Část Pact Series
Zobrazit produkty
Řídicí jednotky Micrologic

Řídicí jednotky Micrologic

Řídicí jednotky jističů Compact NS > 630 A a Masterpact NT - NW. Řídicí jednotky pro jističe Compact NS630b/1600 a Masterpact NT - NW

Část Pact Series
Zobrazit produkty

Spínače pro rozvody el. energie

Compact INS/INV

Compact INS/INV

Odpínače od 40 A do 2500 A. Odpínače Compact INS/INV zajišťuje ovládání a odpojení elektrického obvodu ve všech sférách použití.

Část Pact Series
Zobrazit produkty Spustit průvodce výběrem produktů
Compact NSX NA

Compact NSX NA

Odpínače od 100 do 630 A. Compact NSX NA odpínače od 100 do 630 A

Část Pact Series
Zobrazit produkty Spustit průvodce výběrem produktů
Odpínače Masterpact

Odpínače Masterpact

Odpínače nízkého napětí. Odpínače nízkého napětí

Část Pact Series
Zobrazit produkty

Motorové jističe a spínače

Compact NS80H MA

Compact NS80H MA

Kompaktní jističe pro jištění motorů do 37 kW. Kompaktní jističe 80 A k ochraně motorů

Zobrazit produkty

Relé residuálního proudu

Vigirex RH10MP-RH21MP-RH99MP-RH197-RHU

Vigirex RH10MP-RH21MP-RH99MP-RH197-RHU

Relé na rozdílový zemní proud s toroidními transformátory. Relé na rozdílový zemní proud s toroidními transformátory

Část Pact Series
Zobrazit produkty

Přepínače zdrojů

Interpact INS/INV

Interpact INS/INV

Systémy záskoku zdrojů 40 až 2500 A. Záskoky zdrojů 40 až 2 500 A

Část Pact Series
Zobrazit produkty

Ochrany pro fotovoltaické aplikace

Compact NSX DC & DC PV

Compact NSX DC & DC PV

Kompaktní jističe a odpínače od 16 do 1500 A. Kompaktní jističe a odpínače od 16 do 1500 A

Část Pact Series
Zobrazit produkty Spustit průvodce výběrem produktů
Srovnání produktů: /