Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Vyberte zemi

Phaseo ABL7, ABL8

Jednofázové napájecí zdroje 100 až 240 V - 7 až 145 W

Součást skupiny Modicon

Regulované spínané napájecí zdroje od 0,3 do 5 A pro průmyslové aplikace

Phaseo ABL7, ABL8
  • Hlavní funkce

    Modulární a optimální řada napájecích zdrojů s napájením z jednofázové sítě 100-240 V    

    • Výstupní napětí: 5, 12, 24, 48 V / 7 - 145 W  
    • Velmi kompaktní rozměry  
    • Široký rozsah vstupního napětí  
    • Upevnění na lištu DIN nebo na panel  

     



    Přínosy

    Dodá energii vašim automatizačním systémům

    Modulární a optimální řady napájecích zdrojů jsou vysoce ceněny zejména pro své kompaktní rozměry.

    Napájecí zdroje Phaseo mohou být použity pro napájení ochranných obvodů PELV (Protection Extra Low Voltage) nebo SELV (Safety Extra Low Voltage) v souladu s normou IEC/EN 60364-4-41.

    Aplikace

    • Průmyslové a domovní: jednoduché stroje, dopravníky, garážová vrata,...

    Gallery

    • Modulární řada
    • Optimální řada

Řešení EcoStruxure™

EcoStruxure vám umožní se rozvíjet v dnešním digitálním světě. Efektivnější obchodní rozhodnutí pomocí škálovatelných a konvergovaných řešení IT / OT.

Kontaktujte nás

Máte dotaz, podnět či připomínku, kterou byste nám rádi sdělili?

FAQ

Snadno vyhledejte odpověď na dotaz, který vás zajímá, z naší on-line služby FAQ.
Srovnání produktů: /