Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Vyberte zemi

Magelis STO, STU

Malé grafické panely

Součást skupiny Harmony

Terminály Magelis STO a STU rozšiřují řadu malých panelů Magelis: více přizpůsobivosti, lepší komunikace, snadný a rychlý revoluční systém instalace... Tyto grafické panely s podporou inženýrského softwaru Vijeo Designer přinášejí úsporné řešení všem konstruktérům strojů a dodavatelům technologických zařízení.

Magelis STO, STU
  • Hlavní funkce

    Terminály Magelis STO a STU se přizpůsobí vašim potřebám díky integraci nejnovějších technologických inovací, které zvyšují produktivitu vašich strojů a zařízení:

    • Snadné ovládání a unikátní softwarovà konfigurace
    • Napájení 24 VDC
    • Sériové rozhraní RJ45 RS485/232 s podporou více protokolů třetích stran
    • USB Port mini, zálohování přes USB Flash disk, připojení klávesnice s rozhraním USB

    Magelis STO

    • Dotykový displej 3,4", 200x80 pixelů, 2 verze se 3 barvami (zelená, oranžová a červená nebo bílá, růžová a červená)
      Upevnění bez nástrojů pomocí odpružených příchytek Magelis

    NOVINKA: Nová generace Magelis STO s barevným dotykovým displejem 4,3“, TFT, 64k barev s rozlišením 480x272. Tři nové typy s komunikačním rozhraním: Ethernet (RJ45), RS-232C (9pin.), RS232C-485 (RJ45). Terminály mají dva porty USB 2.0 – typ A a mini B. Vstupní napájení je v rozsahu 10,8 – 28,8 VDC a základní krytí IP65F. Volitelně lze doplnit hodiny reálného času. Programuje se softwarem Vijeo XD.

    Magelis STU

    • Barevný TFT displej s vysokým rozlišením QVGA 3,5" nebo QVGA 5,7"
    • Upevnění bez nástrojů pomocí systému "inteligentních tlačítek“ Schneider Electric o průměru 22mm
    • Ethernet port RJ45 10/100 Base T

     



    Přínosy

    Nová generace malých panelů

    Revoluční upevnění

    • S odpruženými příchytkami Magelis pro STO a „tlačítkovým“ systémem pro STU

    Komunikace

    • Vybaveno pro komunikaci s produkty Schneider Electric i s produkty jiných výrobců.

    Úsporné

    • Rychlý a snadný systém instalace
    • Software přispívají ke snižovàáí celkových nákladů na celkovou instalaci

    Aplikace

    • Jednoduché stroje
    • Infrastruktura

    Gallery

    • S technologií Vijeo Designer

Řešení EcoStruxure™

EcoStruxure vám umožní se rozvíjet v dnešním digitálním světě. Efektivnější obchodní rozhodnutí pomocí škálovatelných a konvergovaných řešení IT / OT.

Kontaktujte nás

Máte dotaz, podnět či připomínku, kterou byste nám rádi sdělili?

FAQ

Snadno vyhledejte odpověď na dotaz, který vás zajímá, z naší on-line služby FAQ.
Srovnání produktů: /